DOCA0189FR–05

Épanouisseurs de grande taille

Présentation

Les épanouisseurs de grande taille sont utilisés sur les contacteurs LC1G400-800 pour raccorder des barres plus larges. Ils sont fournis avec des séparateurs de phases.

Les épanouisseurs de grande taille sont vissés sur le contacteur à l'aide des vis fournies avec le contacteur.

Les vis fournies avec les épanouisseurs de grande taille servent à visser des barres ou des cosses sur ces épanouisseurs.

Le tableau ci-dessous fournit la liste des épanouisseurs de grande taille utilisés avec les contacteurs  :

Contacteur

Nombre de pôles

Épanouisseurs

LC1G400-500

3P

LA9G3613

4P

LA9G4613

LC1G630-800

3P

LA9G3614

4P

LA9G4614

Dimensions

 Contacteur

 Nombre de pôles

X

Y

W

H0

H1

D

LC1G400-500

3P

70 mm
(2,75 in)

55 mm
(2,16 in)

190 mm
(7,48 in)

71 mm
(2,79 in)

91 mm
(3,58 in)

84 mm
(3,30 in)

4P

70 mm
(2,75 in)

55 mm
(2,16 in)

260 mm
(10,23 in)

71 mm
(2,79 in)

91 mm
(3,58 in)

84 mm
(3,30 in)

LC1G630-800

3P

95 mm
(3,74 in)

80 mm
(3,15 in)

270 mm
(10,62 in)

75 mm
(2,95 in)

90 mm
(3,54 in)

107 mm
(4,21 in)

4P

95 mm
(3,74 in)

80 mm
(3,15 in)

365 mm
(14,37 in)

89,7 mm
(3,53 in)

100 mm
(3,93 in)

107 mm
(4,21 in)

Pour les instructions d'installation des accessoires de raccordement de puissance, reportez-vous à la section Installation des accessoires de raccordement de puissance.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.