DOCA0189FR–05

Séparateur de phases


AVERTISSEMENT
DANGER D'ARC ÉLECTRIQUE ENTRE POLARITÉS
Les séparateurs de phases doivent être installés si la tension réseau est supérieure ou égale à 690 VCA.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Présentation

Les séparateurs de phases sont installés entre les bornes de puissance du contacteur ou du relais de surcharge pour assurer une isolation de 1 000 VCA entre les phases. Ils peuvent être installés en amont ou en aval du contacteur ou du relais de surcharge :

  • LA9G3801 : 2 séparateurs de phases.

  • LA9G4801 : 3 séparateurs de phases.

Les séparateurs de phases sont compatibles avec les accessoires de raccordement de puissance, à l'exception des épanouisseurs de grande taille. Les séparateurs de phases LA9G3803 et LA9G4803 sont fournis avec les épanouisseurs de grande taille, voir la section Épanouisseurs de grande taille.

Contacteur

Nombre de pôles

Séparateur de phases

LC1G115-800

3P

LA9G3801

4P

LA9G4801

NOTE: Séparateurs de phases et cache-bornes sont montés à l'exclusion les uns des autres. Les séparateurs de phases ou cache-bornes sont obligatoires pour la tension de fonctionnement Ue ≥ 690 V.

Dimensions hors tout

Le tableau ci-dessous indique les dimensions détaillées et d'autres caractéristiques techniques du séparateur de phases :

Contacteur

Nombre de pôles

W0

H0

D0

D1

LC1G115-225

3P

35 mm (1,37 in)

110 mm (4,33 in)

0 mm (0 in)

116,2 mm (4,57 in)

4P

70 mm (2,75 in)

110 mm (4,33 in)

0 mm (0 in)

116,2 mm (4,57 in)

LC1G265-500

3P

35 mm (1,37 in)

110 mm (4,33 in)

32 mm (1,25 in)

113 mm (4,44 in)

4P

70 mm (2,75 in)

110 mm (4,33 in)

0 mm (0 in)

116,2 mm (4,57 in)

LC1G630-800

3P

35 mm (1,37 in)

110 mm (4,33 in)

32 mm (1,25 in)

113 mm (4,44 in)

4P

70 mm (2,75 in)

110 mm (4,33 in)

0 mm (0 in)

116,2 mm (4,57 in)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?