Cache-bornes
AVERTISSEMENT |
|---|
|
Danger d'arc électrique entre polarités
Les cache-bornes doivent être installés si la
tension réseau est supérieure ou égale à 690 VCA.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
Présentation
Les cache-bornes peuvent être installés en haut et en bas des bornes de puissance des contacteurs avancés et standard et des relais de surcharge pour assurer la protection IP20. Un cache-bornes est composé de deux capots :
-
Capot avant
-
Capot arrière
Les cache-bornes doivent être commandés séparément. Le tableau ci-dessous fournit les références commerciales des cache-bornes. Pour chaque référence commerciale, un seul cache-bornes est fourni qui peut être installé sur les bornes d'alimentation du haut ou du bas :
|
Contacteur |
Relais de surcharge |
Nombre de pôles |
Cache-bornes |
|
LC1G115-225 |
LR9G115-225 |
3P |
LA9G3701 |
|
LC1G115-225 |
- |
4P |
LA9G4701 |
|
LC1G265-500 |
LR9G500 |
3P |
LA9G3702 |
|
LC1G265-500 |
- |
4P |
LA9G4702 |
|
LC1G630-800 |
LR9G630 |
3P |
LA9G3703 |
|
LC1G630-800 |
- |
4P |
LA9G4703 |
Compatibilité
Les cache-bornes peuvent être installés :
-
sur les contacteurs avancés et standard
-
sur les relais de surcharge
-
sur les raccordements de puissance haut et bas connectés à l'aide de :
-
barres ou cosses
-
barres de couplage
-
Dimensions hors tout
Le tableau ci-dessous indique les dimensions détaillées et d'autres caractéristiques techniques du cache-bornes :
|
Contacteur avancé |
Nombre de pôles |
W |
D |
H |
H0 |
H1 |
|
LC1G115-225 |
3P |
105,1 mm (4,13 in) |
98,5 mm |
364 mm |
63,5 mm |
80,5 mm |
|
4P |
140,7 mm (5,53 in) |
98,5 mm |
364 mm |
63,5 mm |
80,5 mm |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
140 mm (5,51 in) |
121,5 mm |
424 mm |
79,5 mm |
96,5 mm |
|
4P |
185 mm (7,28 in) |
121,5 mm |
424 mm |
79,5 mm |
96,5 mm |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
210,6 mm (8,29 in) |
163,5 mm |
526,8 mm |
81,75 mm |
115 mm |
|
4P |
280,6 mm(11,05 in) |
163,5 mm |
526,8 mm |
81,75 mm |
115 mm |
|
Contacteur standard |
Nombre de pôles |
W |
D |
H |
H0 |
H1 |
|
LC1G115-225 |
3P |
105,1 mm (4,13 in) |
98,5 mm |
302 mm |
63,5 mm |
80,5 mm |
|
4P |
140,7 mm (5,53 in) |
98,5 mm |
302 mm |
63,5 mm |
80,5 mm |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
140 mm (5,51 in) |
121,5 mm |
359 mm |
79,5 mm |
96,5 mm |
|
4P |
185 mm (7,28 in) |
121,5 mm |
359 mm |
79,5 mm |
96,5 mm |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
210,6 mm (8,29 in) |
163,5 mm |
422,3 mm |
81,75 mm |
115 mm |
|
4P |
280,6 mm(11,05 in) |
163,5 mm |
422,3 mm |
81,75 mm |
115 mm |
AVERTISSEMENT