Raccordement de puissance avec kits de raccordement étoile-triangle
Présentation
Des kits de raccordement étoile-triangle peuvent être utilisés pour les raccordements de puissance des trois contacteurs. Ces kits de raccordement peuvent être utilisés pour les contacteurs avec ou sans mémoire de câblage. Consultez le tableau ci-dessous pour sélectionner les kits de connexion étoile-triangle appropriés.
Les kits de raccordement étoile-triangle sont constitués de trois barres de couplage :
-
la barre de couplage ligne-triangle, pour coupler les contacteurs de ligne et triangle de calibre identique ;
-
la barre de couplage étoile-triangle, pour coupler les contacteurs étoile et triangle.
-
la barre de couplage étoile, pour coupler les enroulements du stator du moteur.
Le tableau ci-dessous fournit la liste des kits de raccordement étoile-triangle :
|
Version du contacteur |
Contacteurs de ligne et triangle |
Contacteur étoile |
Kit de raccordement étoile-triangle |
|---|---|---|---|
|
Avancé ou standard avec mémoire de câblage |
LC1G115-225 |
LC1G115-225 |
LA9GQQ330 |
|
LC1G265-500 |
LC1G265-500 |
LA9GSS330 |
|
|
LC1G630-800 |
LC1G630-800 |
LA9GTT330 |
|
|
LC1G265-500 |
LC1G115-225 |
LA9GSQ331 |
|
|
LC1G630-800 |
LC1G265-500 |
LA9GTS331 |
|
|
Standard sans mémoire de câblage |
LC1G115-225 |
LC1G115-225 |
LA9GQQ330 |
|
LC1G265-500 |
LC1G265-500 |
LA9GSS330 |
|
|
LC1G630-800 |
LC1G630-800 |
LA9GTT330 |
|
|
LC1G265-500 |
LC1G115-225 |
LA9GSQ330 |
|
|
LC1G630-800 |
LC1G265-500 |
LA9GTS330 |
Dimensions
|
Référence commerciale |
W0 |
H1 |
H2 |
D1 |
D2 |
|---|---|---|---|---|---|
|
LA9GQQ330 |
364 mm (14,33 in) |
31,5 mm (1,24 in) |
31,5 mm (1,24 in) |
23,6 mm (0,92 in) |
68,5 mm (2,69 in) |
|
LA9GSQ330 |
428 mm (16,85 in) |
37 mm (1,45 in) |
56,5 mm (2,22 in) |
10 mm (0,39 in) |
75 mm (2,95 in) |
|
LA9GSS330 |
460 mm (18,11 in) |
37 mm (1,45 in) |
37 mm (1,45 in) |
10 mm (0,39 in) |
75 mm (2,95 in) |
|
LA9GTS330 |
600 mm (23,62 in) |
47,8 mm (1,88 in) |
77,3 mm (3,04 in) |
13,2 mm (0,51 in) |
101 mm (3,97 in) |
|
LA9GTT330 |
670 mm (26,37 in) |
47,8 mm (1,88 in) |
47,8 mm (1,88 in) |
13,2 mm (0,51 in) |
101 mm (3,97 in) |
|
LA9GSQ331 |
460 mm (18,11 in) |
37 mm (1,45 in) |
56,5 mm (2,22 in) |
10 mm (0,39 in) |
75 mm (2,95 in) |
|
LA9GTS331 |
600 mm (23,62 in) |
47,8 mm (1,88 in) |
97 mm (3,81 in) |
13,2 mm (0,51 in) |
101 mm (3,97 in) |