Poids
Cette section indique le poids des contacteurs TeSys Control-Giga et des relais électroniques de surcharge TeSys Protect-Giga .
|
Équipement |
Nombre de pôles |
Références commerciales |
Masse |
|---|---|---|---|
|
Contacteur avancé |
3P |
LC1G115-225 |
5,4 kg (11,9 lb) |
|
LC1G265-500 |
8,5 kg (18,74 lb) |
||
|
LC1G630-800 |
17,3 kg (38,14 lb) |
||
|
4P |
LC1G1154-2254 |
6,1 kg (13,44 lb) |
|
|
LC1G2654-5004 |
10,7 kg (23,58 lb) |
||
|
LC1G630-800 |
22 kg (48,50 lb) |
||
|
Contacteur standard |
3P |
LC1G115-225 |
4,6 kg (10,14 lb) |
|
LC1G265-500 |
8,2 kg (18,07 lb) |
||
|
LC1G630-800 |
14,2 kg (31,3 lb) |
||
|
4P |
LC1G1154-2254 |
5,2 kg (11,46 lb) |
|
|
LC1G2654-5004 |
8,7 kg (19,18 lb) |
||
|
LC1G630-800 |
18 kg (39,68 lb) |
||
|
Relais de surcharge |
3P |
LR9G115-225 |
0,80 kg (1,75 lb) |
|
LR9G500 |
1,33 kg (2,92 lb) |
||
|
LR9G630 |
2,23 kg (4,91 lb) |