Plages droites
Présentation
Les plages droites sont utilisées pour étendre les possibilités de raccordement du contacteur.
Les plages sont montées sur le contacteur à l'aide des vis fournies avec le contacteur.
Les vis fournies avec les plages servent à monter des barres ou des cosses sur les plages.
Le tableau ci-dessous fournit la liste des plages droites :
| Contacteur |
Nombre de pôles |
Plages droites |
|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
LA9G3601 |
|
4P |
LA9G4601 |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
LA9G3602 |
|
4P |
LA9G4602 |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
LA9G3603 |
|
4P |
LA9G4603 |
Dimensions
| Contacteur |
Nombre de pôles |
W |
H |
D |
|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
88 mm (3,46 in) |
34,5 mm (1,35 in) |
69,5 mm (2,73 in) |
|
4P |
123 mm (4,84 in) |
34,5 mm (1,35 in) |
69,5 mm (2,73 in) |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
120 mm (4,72 in) |
36 mm (1,41 in) |
84 mm (3,30 in) |
|
4P |
165 mm (6,49 in) |
36 mm (1,41 in) |
84 mm (3,30 in) |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
188 mm (7,40 in) |
49,7 mm (1,95 in) |
113 mm (4,44 in) |
|
4P |
258 mm (10,15 in) |
49,7 mm (1,95 in) |
113 mm (4,44 in) |