Catégories d'emploi
Les contacteurs sont conçus pour commuter des charges CA ou CC. Les normes IEC 60947-4-1 et UL 60947-4-1 définissent les catégories d'emploi d'un contacteur .
Le tableau ci-dessous fournit la définition des catégories d'emploi AC :
|
Terme |
Définition |
|---|---|
|
AC-1 |
Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistances |
|
AC-2 |
Moteurs à bagues : démarrage, coupure |
|
AC-3 |
Moteurs à cage : démarrage, coupure des moteurs lancés, inversion |
|
AC-3e |
Moteurs à cage avec courant rotorique bloqué élevé : démarrage, coupure des moteurs lancés, inversion |
|
AC-4 |
Moteurs à cage : démarrage, inversion de marche, marche par à-coups |
|
AC-5a |
Commande de lampes à décharge électrique |
|
AC-5b |
Commande de lampes à incandescence |
|
AC-6a |
Commande de transformateurs |
|
AC-6b |
Commande de batteries de condensateurs |
|
AC-7a |
Charges faiblement inductives pour appareils domestiques et applications similaires |
|
AC-7b |
Moteurs pour applications domestiques |
|
AC-8a |
Commande de moteurs de compresseurs hermétiques de réfrigération avec réarmement manuel des déclencheurs de surcharge |
|
AC-8b |
Commande de moteurs de compresseurs hermétiques de réfrigération avec réarmement automatique des déclencheurs de surcharge |
Le tableau ci-dessous fournit la définition des catégories d'emploi DC :
|
Terme |
Définition |
|---|---|
|
DC-1 |
Charges non inductives ou faiblement inductives |
|
DC-3 |
Moteurs shunt : démarrage, inversion de marche, marche par à-coups, coupure dynamique des moteurs CC |
|
DC-5 |
Moteurs série : démarrage, inversion de marche, marche par à-coups, coupure dynamique des moteurs CC |