Montage des Contacteurs LC1G265-500 sur platine
-
Percez 4 trous dans la platine. Diamètre maximum du trou : 6 mm (0,23 in).
-
Insérez les deux vis courtes (A) en diagonale sur la platine. La distance entre le panneau et la surface plate de la tête de vis doit être comprise entre 6 et 14 mm (0,23 et 0,55 in.).
-
Positionnez le contacteur sur la tête des vis courtes.
-
Serrez les deux vis courtes (A) au couple approprié à l'aide du tournevis PZ2.
-
Insérez les deux vis longues (B) en diagonale dans le contacteur et serrez-les au couple approprié.
| Contacteur |
Nombre de pôles |
G |
J |
Vis |
|---|---|---|---|---|
|
LC1G265-500 |
3P |
45 mm (1,77 in) |
187 mm (7,36 in) |
M5 |
|
4P |
90 mm (3,54 in) |
187 mm (7,36 in) |
M5 |