Caractéristiques du câblage
|
Type de câble |
Longueur de dénudage |
Nombre de conducteurs |
Section |
|
|
Câble rigide |
10 mm (0,40 in) |
1 conducteur sans embout |
0,2-2,5 mm² (26-14 AWG) |
|
|
2 conducteurs avec double manchon adapté |
0,5-1 mm² (20-18 AWG) |
|||
|
Câble flexible |
10 mm (0,47 in) |
1 conducteur avec embout ou manchon adapté |
0,25-2,5 mm² (24-14 AWG) |
|
|
2 conducteurs avec double manchon adapté |
0,5-1 mm² (20-18 AWG) |
|||
|
N'utilisez pas de câble flexible sans embout ou manchon. |
||||