Raccordement de puissance avec kit de raccordement à barre étoile
Présentation
Le kit de raccordement à barre étoile est une barre de couplage étoile unique permettant de coupler les enroulements statoriques du moteur. Il s'agit d'une pièce de rechange pour les kits de raccordement étoile-triangle.
Le tableau ci-dessous fournit la liste des kits de raccordement à barre étoile :
|
Contacteurs |
Kit de raccordement à barre étoile |
|---|---|
|
LC1G115-225 |
LA9GQW601 |
|
LC1G265-500 |
LA9GSW601 |
|
LC1G630-800 |
LA9GTW601 |
Dimensions
|
Référence commerciale |
W |
H |
X |
|---|---|---|---|
|
LA9GQW601 |
103,7 mm (4,1 in) |
53,25 mm (2,1 in) |
35 mm (1,4 in) |
|
LA9GSW601 |
138 mm (5,4 in) |
66,7 mm (2,6 in) |
45 mm (1,7 in) |
|
LA9GTW601 |
208 mm (8,1 in) |
89 mm (3,5 in) |
70 mm (2,7 in) |