Caractéristiques des modules de commande avancés
|
Type de contacteur |
LC1G115-225 |
LC1G265-330 |
LC1G400-500 |
LC1G630-800 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tension assignée du circuit de commande Uc (Ucmin-Ucmax) |
|
|
|||||
|
Tension de commande (≤ 60 °C (140 °F)) |
Fonctionnement |
0,8 Ucmin-1,1 Ucmax |
|||||
|
Retombée |
≤ 0,45 Ucmin |
||||||
|
Compatibilité des entrées |
Automate 24 VCC type 3IEC 61131-2 |
État désactivé |
0-5 VCC |
||||
|
État activé |
11-30 VCC |
||||||
|
Consommation moyenne à 20 °C (68 °F) et à Uc (contacteurs tripolaires et tétrapolaires) |
Module de commande 24-48 V (BEE) |
Appel |
CA |
308 VA |
520 VA |
490 VA |
- |
|
CC |
220 W |
350 W |
317 W |
- |
|||
|
Maintien |
CA |
8,9 VA |
17,9 VA |
15,8 VA |
- |
||
|
CC |
5,7 W |
6,4 W |
6 W |
- |
|||
|
Module de commande 48-130 V (EHE) |
Appel |
CA |
225 VA |
430 VA |
450 VA |
560 VA |
|
|
CC |
180 W |
310 W |
305 W |
330 W |
|||
|
Maintien |
CA |
7,1 VA |
12,7 VA |
12,6 VA |
14,6 VA |
||
|
CC |
3 W |
9 W |
8,3 W |
8,8 W |
|||
|
Module de commande 200-500 V (LSE) |
Appel |
CA |
295 VA |
531 VA |
533 VA |
672 |
|
|
CC |
216 W |
303 W |
300 W |
392 W |
|||
|
Maintien |
CA |
13 VA |
16,1 VA |
15,4 VA |
18,4 VA |
||
|
CC |
8 W |
9 W |
8,6 W |
11 W |
|||
|
Temps de fonctionnement |
Fermeture « F » |
40-70 ms |
|||||
|
Ouverture « O » |
15-50 ms |
||||||
|
Durabilité mécanique à Uc (en millions de cycles de manœuvres) |
8 |
8 |
8 |
5 |
|||
|
Cadence maximale à température ambiante ≤ 60 °C (140 °F) (en cycles de manœuvres par heure) |
AC-1 |
300 |
300 |
300 |
300 |
||
|
AC-3 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||
|
AC-4 |
150 |
150 |
60 |
60 |
|||