DOCA0189FR–05

Installation des barres

Procédez comme suit pour installer les barres sur les bornes de puissance du contacteur ou du relais de surcharge .
  1. Placez les barres sur les bornes de puissance du contacteur ou du relais de surcharge .
  2. Insérez les vis dans les barres et les bornes de puissance, puis serrez-les au couple approprié.

    Contacteur Relais de surcharge

    Type de vis

    Couple

    LC1G115-225

    LR9G115-225

    Clé Allen

    18±1,8 N•m (159±15,9 lb-in)

    LC1G265-500

    LR9G500

    Clé Torx mâle

    35±3,5 N•m (310±31 lb-in)

    LC1G630-800

    LR9G630

    Clé Torx mâle

    58±5,8 N•m (513±51,3 lb-in)

    NOTE: Vous pouvez également installer deux barres pour les raccordements de puissance.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?