Caractéristiques techniques des relais de surcharge
Caractéristiques environnementales
AVERTISSEMENT |
|---|
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
Installez et utilisez les relais de surcharge conformément
aux conditions décrites dans le tableau des caractéristiques
environnementales.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
|
Caractéristiques environnementales |
LR9G115-LR9G630 |
|
|---|---|---|
|
Conformité aux normes |
|
|
|
Certifications produit |
|
|
|
Indice de protection |
Selon IEC 60529 et VDE 0106 |
IP20 avec cache-bornes TeSys Giga |
|
Tenue climatique |
Selon IACS E10 |
|
|
Température de l'air ambiant au voisinage de l'appareil (selon IEC 60255-149) |
Stockage |
-40 à +80 °C (-40 à 176 °F) |
|
Fonctionnement normal |
-25 à +60 °C (-13 à 140 °F) |
|
|
Altitude maximale d'utilisation |
Sans déclassement |
3 000 m (9 850 ft) |
|
Résistance aux chocs onde demi-sinusoïdale = 11 ms |
Accélération admissible selon IEC 60068-2-27 |
15 gn |
|
Résistance aux vibrations 5 à 300 Hz |
Accélération admissible selon IEC 60068-2-6 |
6 gn |
Caractéristiques électriques des relais de surcharge
|
Caractéristiques électriques |
LR9G115-LR9G630 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tension assignée d'isolement (Ui) |
Selon IEC 60947-4-1 |
1 000 V |
|||
|
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
Selon IEC 60947-4-1 |
8 kV |
|||
|
Courant assigné d'emploi (Ie) |
28-630 A |
||||
|
Fréquence nominale |
50 – 60 Hz |
||||
|
Limites d'utilisation de fréquence avec déclassement |
16 2/3 - 400 Hz Consultez votre équipe d'assistance technique si les fréquences de l'application sont hors de la plage 50-60 Hz. |
||||
Caractéristiques électriques des contacts de relais de surcharge
|
Caractéristiques électriques |
LR9G115-LR9G630 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Courant thermique conventionnel |
5 A |
|||||||
|
Protection contre les courts-circuits |
Par fusibles gG ou BS ou par disjoncteur GB2CD10 |
6 A |
||||||
|
Consommation maximale appel et maintien des contacteurs (cycles de manœuvres occasionnels des contacts 95-96) |
Alimentation CA |
24-480 VCA |
||||||
|
Maintien |
17 VA |
|||||||
|
Appel |
800 VA |
|||||||
|
Alimentation CC |
24-250 VCC |
|||||||
|
Maintien |
10 W |
|||||||
|
Appel |
600 W |
|||||||
|
Puissance assignée d'emploi des contacts auxiliaires |
Alimentation CA AC-15 |
V |
24 |
48 |
120 |
240 |
380 |
480 |
500 |
|
A |
4 |
4 |
3 |
1,5 |
0,95 |
0,75 |
0,72 |
||
|
VA |
96 |
192 |
360 |
360 |
361 |
360 |
360 |
||
|
Alimentation CC DC-13 |
V |
24 |
48 |
125 |
250 |
- |
- |
- |
|
|
A |
2 |
0,7 |
0,22 |
0,11 |
- |
- |
- |
||
|
W |
48 |
33,6 |
27,5 |
27,5 |
- |
- |
- |
||
|
Tension d'emploi maximale |
Catégorie CA AC-15 |
V |
500 |
||||||
|
Catégorie CC DC-13 |
V |
250 |
|||||||
AVERTISSEMENT