Plages arrière
Présentation
Les plages arrière sont utilisées pour étendre les possibilités de raccordement des contacteurs tripolaires.
Les plages sont montées sur le contacteur à l'aide des vis fournies avec le contacteur.
Les vis fournies avec les plages servent à monter des barres ou des cosses sur les plages.
Le tableau ci-dessous fournit la liste des plages arrière :
|
3 pôles Contacteur |
Plages arrière 3P |
|---|---|
|
LC1G115-225 |
LA9G3681 |
|
LC1G265-500 |
LA9G3682 |
|
LC1G630-800 |
LA9G3683 |
Dimensions
| Contacteur |
Nombre de pôles |
W |
H0 |
D1 |
D2 |
|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
88 mm (3,46 in) |
22,5 mm (0,88 in) |
44,5 mm (1,75 in) |
53,5 mm (2,10 in) |
|
LC1G265-500 |
3P |
150 mm (5,90 in) |
38,5 mm (1,51 in) |
68,5 mm (2,69 in) |
84,5 mm (3,32 in) |
|
LC1G630-800 |
3P |
188 mm (7,40 in) |
34 mm (1,33 in) |
73 mm (2,87 in) |
91 mm (3,58 in) |