Puissance nominale du moteur selon les normes UL/CSA
Le tableau ci-dessous indique la puissance nominale des moteurs certifiés UL/CSA compatibles avec les contacteurs avancés et standard tripolaires, conformément aux normes UL/CSA.
|
Contacteurs 3P |
200-208 V |
220-240 V |
440-480 V |
550-600 V |
|
LC1G115●●●A LC1G115●●●N LC1G115EHES207N |
30 hp |
40 hp |
75 hp |
100 hp |
|
LC1G150●●●A LC1G150●●●N LC1G150EHES207N |
40 hp |
50 hp |
100 hp |
125 hp |
|
LC1G185●●●A LC1G185●●●N LC1G185EHES207N |
50 hp |
60 hp |
125 hp |
150 hp |
|
LC1G225●●●A LC1G225●●●N LC1G225EHES207N |
60 hp |
75 hp |
150 hp |
150 hp |
|
LC1G265●●●A LC1G265●●●N LC1G265EHES207N |
75 hp |
100 hp |
200 hp |
200 hp |
|
LC1G330●●●A LC1G330●●●N LC1G330EHES207N |
100 hp |
125 hp |
250 hp |
300 hp |
|
LC1G400●●●A LC1G400●●●N LC1G400EHES207N |
125 hp |
150 hp |
300 hp |
400 hp |
|
LC1G500●●●A LC1G500●●●N LC1G500EHES207N |
150 hp |
200 hp |
400 hp |
450 hp |
|
LC1G630●●●A LC1G630●●●N LC1G630EHES207N |
250 hp |
300 hp |
600 hp |
700 hp |
|
LC1G800●●●A LC1G800●●●N LC1G800EHES207N |
300 hp |
350 hp |
700 hp / 828 FLA |
800 hp / 754 FLA |
A - Version avancée
N - Version standard
S207N - Contacteur version standard pour applications ferroviaires