Caractéristiques des pôles - Contacteurs LC1G630-800
|
Caractéristiques des pôles |
LC1G630 |
LC1G800 |
|
|---|---|---|---|
|
Nombre de pôles |
3 ou 4 |
3 ou 4 |
|
|
Courant assigné d'emploi (le)(≤ 440 V) |
3P : En AC-3, ≤ 55 °C (131 °F) |
630 A |
800 A |
|
3P : En AC-3e, ≤ 60 °C (140 °F) |
355 A |
375 A |
|
|
3P/4P : En AC-1, ≤40 °C (104 °F) |
1 050 A |
1 050 A |
|
|
Tension assignée d'emploi (Ue) |
Jusqu'à 1 000 V |
||
|
Limites d'utilisation de fréquence avec déclassement |
16 2/3 - 400 Hz Consultez votre équipe d'assistance technique si les fréquences de l'application sont hors de la plage 50-60 Hz. |
||
|
Courant thermique conventionnel (Ith)≤ 40 °C (104 °F) |
1 050 A |
1 050 A |
|
|
Pouvoir assigné de fermeture |
I eff selon IEC 60947–4–1 |
Pouvoir de fermeture : 10 x I en AC-3 ou 12 x I en AC-4 Pouvoir de fermeture : 13 x I en AC-3e |
|
|
Pouvoir assigné de coupure |
I eff selon IEC 60947–4–1 |
Pouvoir de coupure et de fermeture selon IEC 60947-4-1 : 8 x I en AC-3 ou 10 x I en AC-4 Pouvoir de coupure et de fermeture selon IEC 60947-4-1 : 8,5 x I en AC-3e |
|
|
Courant
maximum admissible |
Pendant 10 s |
5 050 A |
5 500 A |
|
Pendant 30 s |
4 400 A |
4 600 A |
|
|
Pendant 1 min |
3 400 A |
3 600 A |
|
|
Pendant 3 min |
2 200 A |
2 600 A |
|
|
Pendant 10 min |
1 600 A |
1 700 A |
|
|
Protection contre les courts-circuits par fusibles |
Fusibles pour application moteur type aM- Ue ≤ 440 V |
630 A |
800 A |
|
Fusibles pour application moteur type aM- Ue ≤ 690 V |
500 A |
630 A |
|
|
Fusibles pour application générale type gG- Ue ≤ 690 V |
1 250 A |
1 250 A |
|
|
Impédance moyenne par pôle à lth et 50 Hz |
0,065 mΏ |
0,065 mΏ |
|