Montage d'un inverseur de source à deux contacteurs sur platine
Procédez comme suit pour monter un inverseur de source à deux contacteurs avec interverrouillage mécanique LA9G970 sur la platine.
-
Percez 8 trous dans la platine, en respectant les dimensions.
-
LC1G115-500 - Diamètre maximum du trou : 6 mm (0,23 in)
-
LC1G630-800 - Diamètre maximum du trou : 9 mm (0,35 in)
NOTE: Pour faciliter le montage, des gabarits de perçage JYT1902701 peuvent être téléchargés sur le site Web www.se.com.LC1G115-225
LC1G265-500
LC1G630-800
3P
4P
3P
4P
3P
4P
G
35 mm (1,38 in)
70 mm (2,75 in)
45 mm (1,77 in)
90 mm (3,54 in)
70 mm (2,75 in)
140 mm (5,51 in)
J
166 mm (6,53 in)
166 mm (6,53 in)
187 mm (7,36 in)
187 mm (7,36 in)
242 mm (9,52 in)
242 mm (9,52 in)
X
92,7 mm (3,65 in)
92,7 mm (3,65 in)
115 mm (4,53 in)
115 mm (4,53 in)
160 mm (6,30 in)
160 mm (6,30 in)
-
-
Retirez la pièce en plastique située sur le côté du contacteur où l'interverrouillage mécanique sera installé.
-
Mettez la pièce en plastique au rebut.
-
Insérez les glissières métalliques dans les cavités de chaque contacteur.
-
Montez chaque contacteur sur la platine.
-
Pour le montage des contacteurs LC1G115-225, consultez la section Montage des LC1G115-225 Contacteurs sur platine
-
Pour le montage des contacteurs LC1G265-800, consultez la section Montage des Contacteurs LC1G265-500 sur platine
-
-
Assemblez l'interverrouillage mécanique en fonction du calibre des contacteurs.
-
Insérez l'interverrouillage mécanique entre les deux contacteurs sur les glissières métalliques.
-
Serrez les deux vis au couple de serrage approprié pour verrouiller l'interverrouillage.