Compatibilité électromagnétique (CEM)
Le tableau ci-dessous décrit la compatibilité électromagnétique des contacteurs TeSys Control-Giga et des relais électroniques de surcharge TeSys Protect-Giga :
|
Phénomène |
Norme de base |
Conformité du produit |
|---|---|---|
|
Décharges électrostatiques |
IEC 61000-4-2 |
Décharge dans l'air : 8 kV +10 % Décharge de contact : 6 kV +10 % |
|
Champ électromagnétique rayonné |
IEC 61000-4-3 |
Champ électrique : 20 V/m +5 V/m Fréquence : 80 MHz ou 6 GHz |
|
Champ électrique : 20 V/m +5 V/m Fréquence : 1 GHz ou 1,4 GHz |
||
|
Champ électrique : 20 V/m +5 V/m Fréquence : 1,4 GHz ou 2 GHz |
||
|
Champ électrique : 20 V/m +5 V/m Fréquence : 2 GHz ou 2,7 GHz |
||
|
Champ électrique : 20 V/m +5 V/m Fréquence : 2,7 GHz ; 3,0 GHz |
||
|
Champ électrique : 20 V/m +5 V/m Fréquence : 3 GHz ; 5,9 GHz |
||
|
Champ électrique : 20 V/m +5 V/m Fréquence : ISM-GSM |
||
|
Salve transitoire rapide |
IEC 61000-4-4 |
Puissance CA et CC > 50 V-4 kV +0,5 kV / 1 min et 2 kV +0,25 kV / 5 min |
|
Puissance CC < 50 V-2 kV +0,5 kV / 5 min |
||
|
Interface automate –2 kV +0,5 kV 5 min niveau complet |
||
|
Immunité aux surtensions |
IEC 61000-4-5 |
Puissance CA et CC > 50 V (A1 A2)–4 kV +10 % CM 12 Ω et 2 kV +10 % DM 2 Ω |
|
Puissance CA et CC > 50 V (A1 A2)–2 kV +10 % CM 12 Ω et 1 kV +10 % DM 2 Ω |
||
|
Interface d'automate (X1 X2 X3)–2 kV +10 % CM 42 Ω et 1 kV +10 % DM 42 Ω |
||
|
Champ électromagnétique conduit |
IEC 61000-4-6 |
Perturbations conduites [0,15 MHz ; 80 MHz] Fréquences ISM –20 V eff. +5 V |
|
Champ magnétique |
IEC 61000-4-8 |
300 A/m permanent (1 min) 1 000 A/m par impulsion (3 s) |
|
Émissions conduites |
EN 55011 |
Classe A |
|
Émissions rayonnées |
EN 55011 |
Classe A |