Protection contre les déséquilibres de phase
Présentation
La protection contre les déséquilibres de phase permet de protéger les moteurs asynchrones contre les déséquilibres de phase de courant conformément à la norme IEC 60947-4-1 et UL 60947-4-1 .
La protection contre les déséquilibre de phase peut être utilisée pour protéger les moteurs asynchrones IE1, IE2, IE3 et IE4 triphasés.
Le déséquilibre de phase provoque la surchauffe du moteur. Il peut se produire dans les cas suivants :
-
Lignes d'alimentation principale longues
-
Contact défectueux sur le commutateur d'arrivée
-
Réseau déséquilibré
Fonctionnement
Le relais de surcharge calcule le rapport de déséquilibre de courant dans chaque phase, comme indiqué ci-dessous :
- Ii1 = (| I1 - Imoy | x 100) / Imoy
- Ii2 = (| I2 - Imoy | x 100) / Imoy
- Ii3 = (| I3 - Imoy | x 100) / Imoy
Où Imoy = (I1 + I2 + I3) / 3, et I1, I2, I3 sont les valeurs de courant des phases L1, L2, L3.
Le rapport de déséquilibre de réseau Idés est le rapport de déséquilibre de courant maximal calculé : Idés = Max(Ii1, Ii2, Ii3)
Lorsque le rapport de déséquilibre Idés dépasse 40 %, le relais de surcharge entraîne un déclenchement en 5 +/- 1 s.
Réglages
Le tableau ci-dessous indique la position du commutateur rotatif utilisé pour activer ou désactiver la protection contre les déséquilibres de phase.
Réarmement manuel
La protection contre les déséquilibres de phase ne peut être réarmée que manuellement. Pour plus d'informations, consultez la section Réarmement du déclenchement.