Plages en équerre
Présentation
Les plages en équerre sont utilisées pour étendre les possibilités de raccordement des contacteurs tripolaires.
Les plages sont montées sur le contacteur à l'aide des vis fournies avec le contacteur.
Les vis fournies avec les plages servent à monter des barres ou des cosses sur les plages.
Le tableau ci-dessous fournit la liste des plages en équerre :
|
3 pôles Contacteur |
Plages en équerre |
|---|---|
|
LC1G115-225 |
LA9G3661 |
|
LC1G265-500 |
LA9G3662 |
|
LC1G630-800 |
LA9G3663 |
Dimensions
| Contacteur |
Nombre de pôles |
W |
H |
D0 |
D1 |
D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
88 mm (3,46 in) |
22,5 mm (0,88 in) |
17,5 mm (0,68 in) |
29,5 mm (1,16 in) |
55,5 mm (2,18 in) |
|
LC1G265-500 |
3P |
120 mm (4,72 in) |
26,5 mm (1,04 in) |
17 mm (0,66 in) |
31 mm (1,22 in) |
63 mm (2,48 in) |
|
LC1G630-800 |
3P |
188 mm (7,40 in) |
34 mm (1,33 in) |
42 mm (1,65 in) |
60 mm (2,36 in) |
96 mm (3,77 in) |