DOCA0189FR–05

Remplacement des modules de commutation

  1. Ouvrez le capot rabattable sous le module de commande.
  2. Retirez les vis des modules de commutation (une vis par module) à l'aide d'une clé Allen.
  3. Relevez le module de commutation pour le déverrouiller et le retirer.
    NOTE: Nettoyez les parties accessibles du contacteur et vérifiez visuellement l'état général du contacteur.
  4. Recyclez les modules de commutation.
  5. Sortez les nouveaux modules de commutation de la boîte.
  6. Poussez les modules de commutation vers le bas pour les verrouiller sur le contacteur.
  7. Serrez les vis des modules de commutation (une vis par module) au couple approprié.
  8. Refermez le capot rabattable sur le module de commande.
  9. Réinitialisez l'indication de diagnostic d'usure.

Contacteur

Outil

Longueur de la clé Allen (L)

Couple

Vis

LC1G115-225

Clé Allen

≥ 95 mm (≥ 3,74 in)

0,8 ± 0,08 N•m (7 ± 0,7 lb-in)

M4

LC1G265-500

Clé Allen

≥ 115 mm (≥ 4,52 in)

1 ± 0,1 N•m (8,8 ± 0,88 lb-in)

M4

LC1G630-800

Clé Allen

≥ 115 mm (≥ 4,52 in)

3 ± 0,3 N•m (26,5 ± 2,65 lb-in)

M6

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?