Installation des kits de raccordement d'inverseur
Cette section décrit la procédure d'installation des kits de raccordement d'inverseur sur les bornes de puissance des contacteurs.
-
Placez les barres de couplage à côté des bornes de puissance amont et aval des contacteurs.
-
Placez les barres de façon à raccorder la ligne ou le moteur aux bornes de puissance de l'un des contacteurs.
-
Insérez les vis et les rondelles à travers les barres de couplage et les bornes de puissance.
-
Serrez les vis au couple approprié.
| Contacteur |
Outil |
Couple |
Vis |
|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
Clé Allen |
18 ± 1,8 N•m (159 ± 15,9 lb-in) |
M8 |
|
LC1G265-500 |
Clé Torx mâle |
35 ± 3,5 N•m (310 ± 31 lb-in) |
M10 |
|
LC1G630-800 |
Clé Torx mâle |
58 ± 5,8 N•m (513 ± 51,3 lb-in) |
M12 |