Réinstallation du contacteur sans mémoire de câblage
- Insérez le bloc contacteur dans le boîtier du contacteur.
- Serrez les quatre vis servant à fixer le bloc contacteur dans le boîtier du contacteur au couple approprié à l'aide d'une clé Allen.
- Placez les conducteurs de puissance sur les bornes de puissance du contacteur.
- Resserrez les raccordements de puissance haut et bas au couple approprié.
- Replacez les bornes du bloc de commande.
- Serrez les bornes du bloc de commande au couple approprié.
- Replacez les modules de contacts auxiliaires.
- Si nécessaire, remettez en place l'interverrouillage mécanique et les barres de couplage.
| Contacteur |
Outil |
Longueur de la clé Allen (L) |
Couple |
Vis |
|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
Clé Allen |
≥ 95 mm (≥ 3,74 in) |
1,5 ± 0,5 N•m (13,2 ± 4,42 lb-in) |
M4 |
|
LC1G265-500 |
Clé Allen |
≥ 115 mm (≥ 4,52 in) |
1,5 ± 0,5 N•m (13,2 ± 4,42 lb-in) |
M4 |
|
LC1G630-800 |
Clé Allen |
≥ 115 mm (≥ 4,52 in) |
3 ± 0,3 N•m (26,5 ± 2,65 lb-in) |
M6 |
| Contacteur |
Outil |
Couple |
Vis |
|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
Clé Allen |
18 ± 1,8 N•m (159 ± 15,9 lb-in) |
M8 |
|
LC1G265-500 |
Clé Torx mâle |
35 ± 3,5 N•m (310 ± 31 lb-in) |
M10 |
|
LC1G630-800 |
Clé Torx mâle |
58 ± 5,8 N•m (513 ± 51,3 lb-in) |
M12 |