DOCA0189FR–05

Présentation

Les contacteurs TeSys Control-Giga sont des contacteurs haute puissance (jusqu'à 800 A AC-3 ou 1 050 A AC-1) pour applications de moteur CA/CC et applications de charge CA/CC. Ils peuvent être utilisés avec une tension d'alimentation allant jusqu'à 1000 VCA et 460 VCC.

Ils sont disponibles avec 3 pôles principaux ou 4 pôles principaux ayant la même largeur et le même pas de pôle que le disjoncteur Schneider Electric associé.

Ils peuvent être alimentés par une tension de commande CA ou CC, et sont équipés de parasurtenseurs. Ils peuvent fonctionner avec une large plage de tension de commande. S'ils sont alimentés par une tension de commande CC, il n'est pas nécessaire de respecter la polarité.

Ils intègrent des fonctions de diagnostic, notamment un diagnostic d'usure des contacts et un diagnostic de la tension de commande. Ils sont fournis avec un module de contacts auxiliaires à deux contacts auxiliaires (1 NO + 1 NF) avec bornes-poussoirs . Le contact auxiliaire NF est le miroir de l'état des pôles principaux et le contact auxiliaire NO est relié mécaniquement au contact auxiliaire NF.

Il existe deux versions de contacteurs :

  • Contacteurs TeSys Giga - version avancée
  • Contacteurs TeSys Giga - version standard
    • Contacteur standard pour application générale

    • Contacteur standard pour application ferroviaire

Contacteurs TeSys Giga - version avancée

La conception mécanique spécifique du contacteur avancé permet d'intervenir sur le contacteur sans déconnecter le circuit d'alimentation.

Sur les contacteurs avancés, le module de commande avancé contrôle le contacteur via les bornes A1-A2 ou les bornes d'entrée automate X1-X2-X3. Les bornes X1-X2-X3 commandent directement le contacteur par une sortie automate statique haute densité sans relais intermédiaire.

Ces contacteurs peuvent fonctionner avec des plages de tension de commande de 24-48, 48-130 ou 200-500 VCA/VCC. Toutes les bornes de commande sont amovibles et sont des bornes-poussoirs. Le module de commande avancé est compatible avec le module de signalisation d'usure à distance (en option).

Contacteurs TeSys Giga - version standard pour application générale

Sur les contacteurs standard, le module de commande standard contrôle le contacteur via les bornes A1-A2. Ces contacteurs peuvent fonctionner avec des plages de tension de commande de 48-130 ou 100-250 VCA/VCC. Les bornes A1-A2 sont amovibles et utilisent la technologie Push-in.

Contacteurs TeSys Giga - version standard pour application ferroviaire S207

Les contacteurs standard dont les références commerciales se terminent par S207N sont dédiés aux applications ferroviaires.

Le module de commande standard commande le contacteur via les bornes A1-A2. Ces contacteurs peuvent fonctionner avec des plages de tension de commande de 48-130 VCA/VCC uniquement. Les bornes A1-A2 sont amovibles et utilisent la technologie Push-in.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?