Plages sur chant
Présentation
Les plages sur chant sont utilisées pour étendre les possibilités de raccordement du contacteur.
Les plages sont montées sur le contacteur à l'aide des vis fournies avec le contacteur.
Les vis fournies avec les plages servent à monter des barres ou des cosses sur les plages.
Le tableau ci-dessous fournit la liste des plages sur chant :
| Contacteur |
Nombre de pôles |
Plages sur chant |
|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
LA9G3631 |
|
4P |
LA9G4631 |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
LA9G3632 |
|
4P |
LA9G4632 |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
LA9G3633 |
|
4P |
LA9G4633 |
Dimensions
| Contacteur |
Nombre de pôles |
W |
H0 |
H1 |
D |
|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
94 mm (3,70 in) |
27,5 mm (1,08 in) |
38,5 mm (1,51 in) |
59,5 mm (2,34 in) |
|
4P |
129 mm (5,07 in) |
27,5 mm (1,08 in) |
38,5 mm (1,51 in) |
59,5 mm (2,34 in) |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
120 mm (4,72 in) |
64,5 mm (2,53 in) |
78,5 mm (3,09 in) |
70 mm (2,75 in) |
|
4P |
165 mm (6,79 in) |
64,5 mm (2,53 in) |
78,5 mm (3,09 in) |
70 mm (2,75 in) |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
148 mm (5,82 in) |
93 mm (3,66 in) |
111 mm (4,37 in) |
93 mm (3,66 in) |
|
4P |
218 mm (8,58 in) |
93 mm (3,66 in) |
111 mm (4,37 in) |
93 mm (3,66 in) |