Caractéristiques des pôles - Contacteurs LC1G115-225
Caractéristiques des pôles |
LC1G115 |
LC1G150 |
LC1G185 |
LC1G225 |
|
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles |
3 ou 4 |
3 ou 4 |
3 ou 4 |
3 ou 4 |
|
Courant assigné d'emploi (le)(≤ 440 V) |
3P : En AC-3, ≤ 60 °C (140 °F) |
115 A |
150 A |
185 A |
225 A |
3P : En AC-3e, ≤ 60 °C (140 °F) |
115 A |
145 A |
177 A |
209 A |
|
3P/4P : En AC-1, ≤ 40 °C (104 °F) |
250 A |
275 A |
305 A |
330 A |
|
Tension assignée d'emploi (Ue) |
Jusqu'à 1 000 V(1) |
||||
Fréquence nominale |
50 – 60 Hz |
||||
Limites d'utilisation de fréquence avec déclassement |
16 2/3 - 400 Hz Consultez votre équipe d'assistance technique si les fréquences de l'application sont hors de la plage 50-60 Hz. |
||||
Courant thermique conventionnel (Ith) ≤ 40 °C (104 °F) |
250 A |
275 A |
305 A |
330 A |
|
Pouvoir assigné de fermeture |
I eff selon IEC 60947–4–1 |
Pouvoir de fermeture : 10 x I en AC-3 ou 12 x I en AC-4 Pouvoir de fermeture : 13 x I en AC-3e |
|||
Pouvoir assigné de coupure |
I eff selon IEC 60947–4–1 |
Pouvoir de coupure et de fermeture selon IEC 60947-4-1 : 8 x I en AC-3 ou 10 x I en AC-4 Pouvoir de coupure et de fermeture selon IEC 60947-4-1 : 8,5 x I en AC-3e |
|||
Courant
maximum admissible |
Pendant 10 s |
1 100 A |
1 200 A |
1 500 A |
1 800 A |
Pendant 30 s |
640 A |
700 A |
920 A |
1 000 A |
|
Pendant 1 min |
520 A |
600 A |
740 A |
850 A |
|
Pendant 3 min |
400 A |
450 A |
500 A |
560 A |
|
Pendant 10 min |
320 A |
350 A |
400 A |
440 A |
|
Protection contre les courts-circuits par fusibles |
Fusibles pour application moteur type aM- Ue ≤ 440 V |
125 A |
160 A |
200 A |
250 A |
Fusibles pour application moteur type aM- Ue ≤ 690 V |
125 A |
160 A |
160 A |
200 A |
|
Fusibles pour application générale type gG- Ue ≤ 690 V |
315 A |
315 A |
315 A |
400 A |
|
Impédance moyenne par pôle à lth et 50 Hz |
0,15 mΏ |
||||
(1)Ue ≤ 1 000 V en AC-1/ 690 V en AC-3/AC-3e/AC-4 pour LC1G115 |