Montage des contacteurs étoile-triangle sur platine
Procédez comme suit pour monter les contacteurs étoile-triangle sur la platine.
-
Percez 12 trous dans la platine, en respectant les dimensions données.
-
LC1G115-500 - Diamètre maximum du trou : 6 mm (0,23 in)
-
LC1G630-800 - Diamètre maximum du trou : 9 mm (0,35 in)
NOTE: Pour faciliter le montage, des gabarits de perçage JYT1902701 peuvent être téléchargés sur le site Web www.se.com.Démarreur étoile-triangle avec trois contacteurs de même taille :Démarreur étoile-triangle avec contacteurs de ligne et triangle LC1G265-500 et contacteur étoile LC1G115-225. Démarreur étoile-triangle avec contacteurs de ligne et triangle LC1G630-800 et contacteur étoile LC1G265-500.Contacteur
G
J
X
LC1G115-225
35 mm (1,38 in)
166 mm (6,53 in)
92,7 mm (3,65 in)
LC1G265-500
45 mm (1,77 in)
187 mm (7,36 in)
115 mm (4,53 in)
LC1G630-800
70 mm (2,75 in)
242 mm (9,52 in)
160 mm (6,29 in)
-
-
Retirez la pièce en plastique sur le côté des contacteurs étoile et triangle, où l'interverrouillage mécanique sera installé.
-
Mettez la pièce en plastique au rebut.
-
Insérez les glissières métalliques dans les cavités des contacteurs étoile et triangle.
-
Montez chaque contacteur sur la platine. Consultez les instructions appropriées :
-
Pour le montage des contacteurs LC1G115-225, consultez la section Montage des LC1G115-225 Contacteurs sur platine
-
Pour le montage des contacteurs LC1G265-800, consultez la section Montage des Contacteurs LC1G265-500 sur platine
-
-
Assemblez l'interverrouillage mécanique LA9G970 entre des contacteurs étoile et triangle de même taille en fonction de la taille des contacteurs.
NOTE: Il n'est pas nécessaire d'adapter l'interverrouillage mécanique LA9G971 et LA9G972 entre des contacteurs étoile et triangle de différentes tailles. -
Insérez l'interverrouillage mécanique entre les contacteurs étoile et triangle sur les glissières métalliques.
-
Serrez les deux vis au couple de serrage approprié pour verrouiller l'interverrouillage.