Caractéristiques des pôles - Contacteurs LC1G265-500
|
Caractéristiques des pôles |
LC1G265 |
LC1G330 |
LC1G400 |
LC1G500 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Nombre de pôles |
3 ou 4 |
3 ou 4 |
3 ou 4 |
3 ou 4 |
|
|
Courant assigné d'emploi (le)(≤ 440 V) |
3P : En AC-3, ≤ 55 °C (131 °F) |
265 A |
330 A |
400 A |
500 A |
|
3P : En AC-3e, ≤ 60 °C (140 °F) |
255 A |
294 A |
391 A |
437 A |
|
|
3P/4P : En AC-1, ≤40 °C (104 °F) |
385 A |
440 A |
550 A |
700 A |
|
|
Tension assignée d'emploi (Ue) |
Jusqu'à 1 000 V |
||||
|
Limites d'utilisation de fréquence avec déclassement |
16 2/3 - 400 Hz Consultez votre équipe d'assistance technique si les fréquences de l'application sont hors de la plage 50-60 Hz. |
||||
|
Courant thermique conventionnel (Ith)≤ 40 °C (104 °F) |
385 A |
440 A |
550 A |
700 A |
|
|
Pouvoir assigné de fermeture |
I eff selon IEC 60947–4–1 |
Pouvoir de fermeture : 10 x I en AC-3 ou 12 x I en AC-4 Pouvoir de fermeture : 13 x I en AC-3e |
|||
|
Pouvoir assigné de coupure |
I eff selon IEC 60947–4–1 |
Pouvoir de coupure et de fermeture selon IEC 60947-4-1 : 8 x I en AC-3 ou 10 x I en AC-4 Pouvoir de coupure et de fermeture selon IEC 60947-4-1 : 8,5 x I en AC-3e |
|||
|
Courant
maximum admissible |
Pendant 10 s |
2 200 A |
2 650 A |
3 600 A |
4 000 A |
|
Pendant 30 s |
1 230 A |
1 800 A |
2 400 A |
2 800 A |
|
|
Pendant 1 min |
950 A |
1 300 A |
1 700 A |
2 200 A |
|
|
Pendant 3 min |
620 A |
900 A |
1 200 A |
1 500 A |
|
|
Pendant 10 min |
480 A |
750 A |
1 000 A |
1 200 A |
|
|
Protection contre les courts-circuits par fusibles |
Fusibles pour application moteur type aM- Ue ≤ 440 V |
315 A |
400 A |
500 A |
500 A |
|
Fusibles pour application moteur type aM- Ue ≤ 690 V |
250 A |
250 A |
315 A |
400 A |
|
|
Fusibles pour application générale type gG- Ue ≤ 690 V |
400 A |
500 A |
630 A |
800 A |
|
|
Impédance moyenne par pôle à lth et 50 Hz |
0,144 mΏ |
0,144 mΏ |
0,1 mΏ |
0,08 mΏ |
|