Raccordement de puissance avec kits de raccordement d'inverseur
Présentation
Les kits de raccordement d'inverseur peuvent être utilisés pour le raccordement de puissance d'un ensemble contacteur inverseur tripolaire. Ces kits de raccordement peuvent être utilisés pour les contacteurs avec ou sans mémoire de câblage. Consultez le tableau ci-dessous pour sélectionner les kits de raccordement d'inverseur appropriés.
Les kits de raccordement supérieur et inférieur ne sont pas interchangeables.
Le tableau ci-dessous fournit la liste des kits de raccordement d'inverseur :
|
Contacteur |
Kits de raccordement d'inverseur |
|---|---|
|
LC1G115-225 |
LA9G3760 |
|
LC1G265-500 |
LA9G3761 |
|
LC1G630-800 |
LA9G3762 |
Dimensions
|
Référence commerciale |
W0 |
W1 |
H0 |
D0 |
D1 |
P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LA9G3760 |
215,7 mm (8,49 in) |
232,6 mm (9,15 in) |
31,5 mm (1,24 in) |
23,6 mm (0,92 in) |
68,5 mm (2,69 in) |
20 mm (0,78 in) |
|
LA9G3761 |
280 mm (11,02 in) |
298 mm (11,73 in) |
38 mm (1,49 in) |
79 mm (3,11 in) |
81 mm (3,18 in) |
20 mm (0,78 in) |