Caractéristiques du câblage
|
Type de câble |
Longueur de dénudage |
Nombre de conducteurs |
Section |
|
|---|---|---|---|---|
|
Câble rigide sans embout |
12 mm (0,47 in) |
1 conducteur |
0,75-2,5 mm² (18-14 AWG) |
|
|
2 conducteurs |
||||
|
Câble flexible avec embout adapté |
10 mm (0,40 in) |
1 conducteur |
0,75-2,5 mm² (18-14 AWG) |
|
|
2 conducteurs |
||||
|
Câble flexible avec manchon adapté |
10 mm (0,40 in) |
1 conducteur |
||
|
2 conducteurs |
0,75-2,5 mm² (18-14 AWG) |
|||