Assemblage du Contacteur TeSys Giga avec relais de surcharge TeSys Giga monté séparément
Présentation
La base de montage permet de monter séparément le relais de surcharge sous contacteur pour aligner les connexions des pôles d'alimentation principale du contacteur et du relais de surcharge, afin de permettre la connexion entre le contacteur et le relais de surcharge avec des barres droites.
|
Description |
Référence de la base de montage |
|---|---|
|
Base de montage pour alignement des relais LR9G115-225 avec des contacteurs LC1G115-225 |
LA9G3650 |
|
Base de montage pour alignement du relais LR9G500 avec des contacteurs LC1G265-330 |
LA9G3651 |
|
Base de montage pour alignement du relais LR9G500 avec des contacteurs LC1G400-500 |
LA9G3652 |
|
Base de montage pour alignement du relais LR9G630 avec des contacteurs LC1G630-800 |
LA9G3653 |
Procédure d'installation
Procédez comme suit pour installer la base de montage sur le relais de surcharge.
-
Poussez vers l'extérieur l'adaptateur séparateur de phases du relais de surcharge.
-
Retirez l'adaptateur séparateur de phases et conservez-le pour une utilisation ultérieure.
-
Placez la base de montage sur les crochets supérieurs à l'arrière du relais de surcharge.
-
Appuyez sur la base de montage pour la verrouiller avec les crochets inférieurs du relais de surcharge.
-
Replacez l'adaptateur séparateur de phases sur le relais de surcharge.
-
Poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
-
Raccordez le relais de surcharge en aval du contacteur à l'aide des barres droites.