Raccordement de puissance avec kits de raccordement d'inverseur de source
Présentation
Les kits de raccordement d'inverseur de source peuvent être utilisés pour le raccordement de puissance d'un inverseur de source à deux contacteurs tripolaires ou tétrapolaires. En cas d'utilisation de kits de raccordement, les deux contacteurs doivent être équipés d'une mémoire de câblage ou dépourvus de mémoire de câblage. Ce raccordement peut être effectué uniquement en aval des contacteurs.
Les kits de raccordement d'inverseur de source sont constitués d'une barre de couplage.
Le tableau ci-dessous fournit la liste des kits de raccordement d'inverseur de source :
|
Contacteur |
Nombre de pôles |
Kits de raccordement d'inverseur de source |
|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
LA9G3750 |
|
4P |
LA9G4750 |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
LA9G3751 |
|
4P |
LA9G4751 |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
LA9G3752 |
|
4P |
LA9G4752 |
Dimensions
|
Référence commerciale |
W0 |
W1 |
H0 |
D0 |
D1 |
P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LA9G3750 |
215,7 mm (8,49 in) |
232,6 mm (9,15 in) |
31,5 mm (1,24 in) |
23,6 mm (0,92 in) |
68,5 mm (2,69 in) |
20 mm (0,78 in) |
|
LA9G4750 |
286 mm (11,25 in) |
303 mm (11,92 in) |
31,5 mm (1,24 in) |
23,6 mm (0,92 in) |
68,5 mm (2,69 in) |
20 mm (0,78 in) |
|
LA9G3751 |
280 mm (11,02 in) |
298 mm (11,73 in) |
38 mm (1,49 in) |
79 mm (3,11 in) |
81 mm (3,18 in) |
20 mm (0,78 in) |
|
LA9G4751 |
370 mm (14,56 in) |
388 mm (15,27 in) |
38 mm (1,49 in) |
79 mm (3,11 in) |
81 mm (3,18 in) |
20 mm (0,78 in) |