Épanouisseurs
Présentation
Les épanouisseurs sont utilisés sur les contacteurs :
-
pour augmenter le pas de pôle du contacteur et aligner les pôles du contacteur avec les pôles du disjoncteur ou ;
-
pour augmenter la distance d'isolement entre les phases ou ;
-
pour connecter des barres ou des cosses plus grandes.
Les épanouisseurs sont montés sur le contacteur à l'aide des vis fournies avec le contacteur.
Les vis fournies avec les épanouisseurs servent à monter des barres ou des cosses sur les épanouisseurs.
Le tableau ci-dessous fournit la liste des épanouisseurs utilisés avec les contacteurs :
| Contacteur |
Nombre de pôles |
Épanouisseurs |
|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
LA9G3611 |
|
4P |
LA9G4611 |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
LA9G3612 |
|
4P |
LA9G4612 |
Dimensions
|
Contacteur |
Nombre de pôles |
W |
H0 |
H1 |
D |
|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
108 mm (4,25 in) |
44 mm (1,75 in) |
54,5 mm (2,15 in) |
69,5 mm (2,73 in) |
|
4P |
153 mm (6,02 in) |
44 mm (1,75 in) |
54,5 mm (2,15 in) |
69,5 mm (2,73 in) |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
170 mm (6,70 in) |
61 mm (2,40 in) |
73 mm (2,87 in) |
84 mm (3,30 in) |
|
4P |
240 mm (9,45 in) |
71 mm (2,80 in) |
83 mm (3,26 in) |
84 mm (3,30 in) |