Caractéristiques environnementales
AVERTISSEMENT |
|---|
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
Installez et utilisez les contacteurs
conformément aux conditions décrites
dans le tableau des caractéristiques environnementales.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
TeSys Giga - Contacteurs pour applications générales
Le tableau suivant indique les caractéristiques environnementales des contacteurs avancés et standard pour applications générales :
|
Caractéristiques environnementales |
LC1G115-225 |
LC1G265-500 |
LC1G630-800 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tension assignée d'isolement (Ui) |
1 000 V |
||||
|
Catégorie de surtension |
III |
||||
|
Degré de pollution |
3 |
||||
|
Tension assignée de tenue aux chocs |
8 kV |
||||
|
Conformité aux normes |
|
||||
|
Certifications produit |
|
||||
|
Indice de protection (selon IEC 60529 et VDE 0106) |
IP 2X avec cache-bornes TeSys Giga |
||||
|
Tenue climatique |
Selon IACS E10 |
||||
|
Température de l'air ambiant au voisinage du contacteur Giga |
Stockage |
-60 à +80 °C (-76 à 176 °F) |
|||
|
Fonctionnement |
-25 à +60 °C (-13 à 140 °F) |
||||
|
Admissible à Uc |
-40 à +70 °C (-40 à 158 °F) |
||||
|
Altitude maximale d'utilisation (sans déclassement) |
3 000 m (9 850 ft) |
||||
|
Résistance aux chocs onde demi-sinusoïdale = 11 ms (selon IEC 60068-2-27) |
contacteur ouvert |
10 gn |
|||
|
contacteur fermé |
15 gn |
||||
|
Résistance aux vibrations 5-300 Hz (selon IEC 60068-2-6) |
contacteur ouvert |
2 gn |
|||
|
contacteur fermé |
4 gn |
||||
TeSys Giga - Contacteurs pour applications ferroviaires
Le tableau suivant indique les caractéristiques environnementales des contacteurs standard pour applications ferroviaires :
|
Caractéristiques environnementales |
LC1G115-225EHES207N LC1G1154-2254EHES207N |
LC1G265-500EHES207N LC1G2654-5004EHES207N |
LC1G630-800EHES207N LC1G6304-8004EHES207N |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Nombre de pôles |
3 ou 4 |
3 ou 4 |
3 ou 4 |
||
|
Tension assignée d'isolement (Ui) |
1 000 V |
||||
|
Catégorie de surtension |
III |
||||
|
Degré de pollution |
3 |
||||
|
Tension assignée de tenue aux chocs |
8 kV |
||||
|
Conformité aux normes |
|
||||
|
Tension de la bobine |
48-130 VCA/VCC |
||||
|
Certifications produit |
cULus, CCC, certification CB, marquage CE, marquage UKCA |
||||
|
Indice de protection (selon IEC 60529 et VDE 0106) |
IP 2X avec cache-bornes TeSys Giga |
||||
|
Tenue climatique |
Selon IACS E10 |
||||
|
Température de l'air ambiant au voisinage du contacteur Giga |
Stockage |
-60 à +80 °C (-76 à 176 °F) |
|||
|
Fonctionnement |
-25 à +60 °C (-13 à 140 °F) |
||||
|
Admissible à Uc |
-40 à +70 °C (-40 à 158 °F) |
||||
|
Altitude maximale d'utilisation (sans déclassement) |
3 000 m (9 850 ft) |
||||
|
Résistance aux chocs onde demi-sinusoïdale = 11 ms (selon IEC 60068-2-27) |
contacteur ouvert |
10 gn |
|||
|
contacteur fermé |
15 gn |
||||
|
Résistance aux vibrations 5-300 Hz (selon IEC 60068-2-6) |
contacteur ouvert |
2 gn |
|||
|
contacteur fermé |
4 gn |
||||
AVERTISSEMENT