Personnalisation du Contacteur
Présentation
Les blocs de raccordement de mémoire de câblage permettent de remplacer le contacteur sans débrancher les raccordements de puissance.
Les blocs de raccordement de mémoire de câblage sont installés sur les contacteurs avancés tripolaires et tétrapolaires. Ils peuvent être installés en option sur les contacteurs tripolaires et tétrapolaires standard.
|
Description |
Contacteurs compatibles |
Référence de la mémoire de câblage |
|
Mémoire de câblage pour contacteurs tripolaires - pour maintenir les câbles en place lors du remplacement du contacteur |
LC1G115-225 |
LA9G3101 |
|
LC1G265-500 |
LA9G3102 |
|
|
LC1G630-800 |
LA9G3103 |
|
|
Mémoire de câblage pour contacteurs tétrapolaires - pour maintenir les câbles en place lors du remplacement du contacteur |
LC1G115-225 |
LA9G4101 |
|
LC1G265-500 |
LA9G4102 |
|
|
LC1G630-800 |
LA9G4103 |
Cette section décrit l'installation des blocs de raccordement de mémoire de câblage sur un contacteur standard.
Installation des blocs de raccordement de mémoire de câblage sur un contacteur standard Contacteur
-
Placez le tournevis sur les bornes de puissance du contacteur pour retirer l'écrou encliquetable.
-
Tournez le tournevis dans le sens horaire.
-
Tirez l'écrou encliquetable vers l'extérieur pour le retirer.
NOTE: Retirez les six écrous de la même manière. Conservez les écrous de verrouillage pour une utilisation ultérieure. -
Placez les blocs de raccordement de mémoire de câblage sur les bornes de puissance du contacteur .
-
Poussez les blocs vers l'intérieur jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.
-
Remettez les écrous de verrouillage sur les bornes de puissance de la mémoire de câblage.
-
Serrez les vis au couple approprié.
| Contacteur |
Couple |
Outil |
Vis |
|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
18±1,8 N•m (159±15,9 lb-in) |
Clé Allen |
M8 |
|
LC1G265-500 |
35±3,5 N•m (310±31 lb-in) |
Clé Torx mâle |
M10 |
|
LC1G630-800 |
58±5,8 N•m (513±51,3 lb-in) |
Clé Torx mâle |
M12 |