Montage des relais électroniques de surcharge TeSys Giga sur platine
-
Percez 4 trous dans la platine, en respectant les dimensions données.
-
LR9G115-500 - Diamètre maximum du trou : 6 mm (0,23 in)
-
LR9G630 - Diamètre maximum du trou : 9 mm (0,35 in)
-
-
Utilisez les deux vis courtes (A) pour fixer le côté supérieur du relais de surcharge et serrez-les au couple approprié à l'aide d'un tournevis PZ2.
NOTE: Pour les vis courtes, le tournevis doit être inséré à travers les trous des bornes de puissance. -
Utilisez les deux vis longues (B) pour fixer le côté inférieur du relais de surcharge et serrez-les au couple approprié
-
Placez l'adaptateur séparateur de phases sur le relais de surcharge par le haut.
-
Poussez l'adaptateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
|
Relais de surcharge |
G1 |
G2 |
J |
Vis |
|---|---|---|---|---|
|
LR9G115-225 |
70 mm (2,75 in) |
35 mm (1,38 in) |
80,10 mm (3,14 in) |
M5 |
|
LR9G500 |
119 mm (4,70 in) |
45 mm (1,8 in) |
68,25 mm (2,75 in) |
M5 |
|
LR9G630 |
186 mm (7,30 in) |
70 mm (2,75 in) |
96,10 mm (3,80 in) |
M8 |