Montage des Zwei-Schütze-Reversers auf einer Platte
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Zwei-Schütze-Reverser mit der mechanischen Verriegelung LA9G970 auf der Platte zu montieren.
-
Bohren Sie 8 Löcher in die Platte, wobei die angegebenen Abmessungen zu beachten sind.
-
LC1G115-500 – Maximaler Bohrungsdurchmesser: 6 mm (0.23 in.)
-
LC1G630-800 – Maximaler Bohrungsdurchmesser: 9 mm (0.35 in.)
HINWEIS: Um die Montage zu erleichtern, können die Bohrschablonen JYT1902701 von der Website www.se.com heruntergeladen werden.LC1G115-225
LC1G265-500
LC1G630-800
G
35 mm (1.38 in.)
45 mm (1.77 in.)
70 mm (2.75 in.)
J
166 mm (6.53 in.)
187 mm (7.36 in.)
242 mm (9.52 in.)
X
92,7 mm (3.65 in.)
115 mm (4.53 in.)
160 mm (6.30 in.)
-
-
Entfernen Sie das Kunststoffteil an der Seite des Schützes, an der die mechanische Verriegelung angebracht wird.
-
Entsorgen Sie das Kunststoffteil im Mülleimer.
-
Schieben Sie die Metallschienen in die Bohrungen jedes Schützes ein.
-
Montieren Sie jedes Schütz auf der Platte.
-
Informationen zur Montage der Schütze des Typs LC1G115–225 finden Sie unter Montage der LC1G115-225 -Schaltschütze auf einer Platte
-
Informationen zur Montage der Schütze des Typs LC1G265–800 finden Sie unter Montage der LC1G265-500 -Schaltschütze auf einer Platte
-
-
Montieren Sie die mechanische Verriegelung entsprechend der Leistung der Schütze.
-
Setzen Sie die mechanische Verriegelung zwischen den beiden Schützen auf den Metallschienen ein.
-
Ziehen Sie die beiden Schrauben mit dem richtigen Drehmoment an, um die Verriegelung zu sichern.