Anschlussverbreiterungen
Überblick
Die Anschlussverbreiterungen werden bei Schützen verwendet:
-
zur Erhöhung des Polabstands des Schützes und zur Ausrichtung der Schützpole an den Leistungsschalterpolen oder
-
um den Abstand zwischen den Phasen zu vergrößern oder
-
für den Anschluss größerer Schienen oder Kabelschuhe.
Die Anschlussverbreiterungen werden mit den im Lieferumfang des Schützes enthaltenen Schrauben am Schütz festgeschraubt.
Die im Lieferumfang der Anschlussverbreiterungen enthaltenen Schrauben dienen zum Schrauben von Schienen oder Kabelschuhen an die Anschlussverbreiterungen.
Die nachstehende Tabelle enthält eine Liste der Anschlussverbreiterungen, die mit Schütze n verwendet werden:
| Schaltschütz |
Anzahl der Pole |
Anschlussverbreiterungen |
|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
LA9G3611 |
|
4P |
LA9G4611 |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
LA9G3612 |
|
4P |
LA9G4612 |
Abmessungen
|
Schaltschütz |
Anzahl der Pole |
W |
H0 |
H1 |
D |
|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
108 mm (4.25 in.) |
44 mm (1.75 in.) |
54,5 mm (2.15 in.) |
69,5 mm (2.73 in.) |
|
4P |
153 mm (6.02 in.) |
44 mm (1.75 in.) |
54,5 mm (2.15 in.) |
69,5 mm (2.73 in.) |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
170 mm (6.70 in.) |
61 mm (2.40 in.) |
73 mm (2.87 in.) |
84 mm (3.30 in.) |
|
4P |
240 mm (9.45 in.) |
71 mm (2.80 in.) |
83 mm (3.26 in.) |
84 mm (3.30 in.) |