Wärmeableitung
In diesem Kapitel werden die Merkmale der thermischen Verlustleistung für die Schütze und Steuermodule sowie die thermischen Überlastrelais beschrieben.
Hauptnetzleitungen der Schaltschütze
|
Schaltschütz |
Verlustleistung pro Pol bei Maximalstrom und AC-1-Last |
Verlustleistung pro Pol bei Maximalstrom und AC-3/AC-3e-Last |
|---|---|---|
|
LC1G115 |
9 W |
2 W |
|
LC1G150 |
11 W |
3 W |
|
LC1G185 |
14 W |
5 W |
|
LC1G225 |
16 W |
8 W |
|
LC1G265 |
40 W |
19 W |
|
LC1G330 |
52 W |
29 W |
|
LC1G400 |
61 W |
32 W |
|
LC1G500 |
98 W |
50 W |
|
LC1G630 |
88 W |
32 W |
|
LC1G800 |
88 W |
51 W |
Steuermodule der Schaltschütze
|
Schaltschütz |
Wärmeableitung für Standard-Steuermodul |
Wärmeableitung für erweitertes Steuermodul |
|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
5-6 W |
4-5 W |
|
LC1G225-330 |
6-7 W |
5-6 W |
|
LC1G400-500 |
6-7 W |
5-6 W |
|
LC1G630-800 |
6-7 W |
5-6 W |
Überlastrelais
|
Überlastrelais |
Maximale Wärmeableitung bei Ir Max |
|---|---|
|
LR9G115 |
1 W |
|
LR9G225 |
3 W |
|
LR9G500 |
5 W |
|
LR9G630 |
8 W |