Stromanschluss mit Stern-Dreieck-Verbindungs-Kits
Überblick
Stern-Dreieck-Verbindungs-Kits können für die Stromanschlüsse der drei Schütze verwendet werden. Diese Verbindungs-Kits können für Schütze mit oder ohne Kabelspeicher verwendet werden. In der nachstehenden Tabelle finden Sie die geeigneten Stern-Dreieck-Verbindungs-Kits.
Stern-Dreieck-Verbindungs-Kits bestehen aus drei Verbindungsschienen:
-
Der Netz-Dreieck-Verbindungsschiene zur Kopplung der Netz- und Dreieckschütze mit gleicher Leistung
-
Der Stern-Dreieck-Verbindungsschiene zur Kopplung der Stern- und Dreieckschütze
-
Der Stern-Verbindungsschiene zur Kopplung der Motorstatorwicklungen
In der nachstehenden Tabelle werden die Stern-Dreieck-Verbindungs-Kits aufgeführt:
|
Schützversion |
Netz- und Dreieckschütze |
Sternschütz |
Stern-Dreieck-Verbindungs-Kit |
|---|---|---|---|
|
Erweitert oder Standard mit Kabelspeicher |
LC1G115-225 |
LC1G115-225 |
LA9GQQ330 |
|
LC1G265-500 |
LC1G265-500 |
LA9GSS330 |
|
|
LC1G630-800 |
LC1G630-800 |
LA9GTT330 |
|
|
LC1G265-500 |
LC1G115-225 |
LA9GSQ331 |
|
|
LC1G630-800 |
LC1G265-500 |
LA9GTS331 |
|
|
Standard ohne Kabelspeicher |
LC1G115-225 |
LC1G115-225 |
LA9GQQ330 |
|
LC1G265-500 |
LC1G265-500 |
LA9GSS330 |
|
|
LC1G630-800 |
LC1G630-800 |
LA9GTT330 |
|
|
LC1G265-500 |
LC1G115-225 |
LA9GSQ330 |
|
|
LC1G630-800 |
LC1G265-500 |
LA9GTS330 |
Abmessungen
|
Bestellreferenz |
W0 |
H1 |
H2 |
D1 |
D2 |
|---|---|---|---|---|---|
|
LA9GQQ330 |
364 mm (14.33 in.) |
31,5 mm (1.24 in.) |
31,5 mm (1.24 in.) |
23,6 mm (0.92 in.) |
68,5 mm (2.69 in.) |
|
LA9GSQ330 |
428 mm (16.85 in.) |
37 mm (1.45 in.) |
56,5 mm (2.22 in.) |
10 mm (0.39 in.) |
75 mm (2.95 in.) |
|
LA9GSS330 |
460 mm (18.11 in.) |
37 mm (1.45 in.) |
37 mm (1.45 in.) |
10 mm (0.39 in.) |
75 mm (2.95 in.) |
|
LA9GTS330 |
600 mm (23.62 in.) |
47,8 mm (1.88 in.) |
77,3 mm (3.04 in.) |
13,2 mm (0.51 in.) |
101 mm (3.97 in.) |
|
LA9GTT330 |
670 mm (26.37 in.) |
47,8 mm (1.88 in.) |
47,8 mm 1.88 in.) ( |
13,2 mm (0.51 in.) |
101 mm (3.97 in.) |
|
LA9GSQ331 |
460 mm (18.11 in.) |
37 mm (1.45 in.) |
56,5 mm (2.22 in.) |
10 mm (0.39 in.) |
75 mm (2.95 in.) |
|
LA9GTS331 |
600 mm (23.62 in.) |
47,8 mm (1.88 in.) |
97 mm (3.81 in.) |
13,2 mm (0.51 in.) |
101 mm (3.97 in.) |