Stromanschluss mit Sternschienen-Verbindungs-Kit
Überblick
Das Sternschienen-Verbindungs-Kit ist eine einzelne Stern-Verbindungsschiene zum Koppeln der Motorstatorwicklungen. Es handelt sich um ein Ersatzteil für die Stern-Dreieck-Verbindungs-Kits.
Die nachstehende Tabelle enthält die Liste der Sternschienen-Verbindungs-Kits:
|
Schaltschütze |
Sternschienen-Verbindungs-Kit |
|---|---|
|
LC1G115-225 |
LA9GQW601 |
|
LC1G265-500 |
LA9GSW601 |
|
LC1G630-800 |
LA9GTW601 |
Abmessungen
|
Bestellreferenz |
W |
H |
X |
|---|---|---|---|
|
LA9GQW601 |
103,7 mm (4.1 in.) |
53,25 mm (2.1 in.) |
35 mm (1.4 in.) |
|
LA9GSW601 |
138 mm (5.4 in.) |
66,7 mm (2.6 in.) |
45mm (1.7 in.) |
|
LA9GTW601 |
208 mm (8.1 in.) |
89 mm (3.5 in.) |
70 mm (2.7 in.) |