LC1G630-800 - Polkenndaten
|
Poleigenschaften |
LC1G630 |
LC1G800 |
|
|---|---|---|---|
|
Anzahl der Pole |
3 oder 4 |
3 oder 4 |
|
|
Bemessungsbetriebsstrom (le)(≤ 440 V) |
3P: In AC-3, ≤ 55 °C (131 °F) |
630 A |
800 A |
|
3P: In AC–3e, ≤ 60 °C (140 °F) |
355 A |
375 A |
|
|
3P/4P: In AC-1, ≤ 40 °C (104 °F) |
1050 A |
1050 A |
|
|
Nennbetriebsspannung (Ue) |
Bis zu 1000 V |
||
|
Frequenzbetriebsgrenzen mit Leistungsreduzierung |
16 2/3 – 400 Hz Wenden Sie sich bei Anwendungen mit anderen Frequenzen als 50–60 Hz an den technischen Support. |
||
|
Herkömmlicher thermischer Strom (Ith)≤ 40 °C (104 °F) |
1050 A |
1050 A |
|
|
Bemessungseinschaltvermögen |
I eff gemäß IEC 60947–4–1 |
Einschaltstrom: 10 x I in AC-3 oder 12 x I in AC-4 Einschaltstrom: 13 x I in AC-3e |
|
|
Bemessungsausschaltvermögen |
I eff gemäß IEC 60947–4–1 |
Ein- und Ausschaltstrom: 8 x I in AC-3 oder 10 x I in AC-4 Ein- und Ausschaltstrom: 8,5 x I in AC-3e |
|
|
Maximal
zulässiger Strom |
Für 10 s |
5050 A |
5500 A |
|
Für 30 s |
4400 A |
4600 A |
|
|
Für 1 min |
3400 A |
3600 A |
|
|
Für 3 min |
2200 A |
2600 A |
|
|
Für 10 min |
1600 A |
1700 A |
|
|
Kurzschlussschutz durch Sicherungen |
Sicherungen für Motoranwendungen des Typs aM- Ue ≤ 440 V |
630 A |
800 A |
|
Sicherungen für Motoranwendungen des Typs aM- Ue ≤ 690V |
500 A |
630 A |
|
|
Sicherungen für allgemeine Anwendungen: Typ gG- Ue ≤ 690V |
1250 A |
1250 A |
|
|
Durchschnittliche Impedanz pro Pol bei lth und 50 Hz |
0,065 mΏ |
0,065 mΏ |
|