Technische Daten des Schaltschütz -Zubehörs
Elektrische Kenndaten der Hilfskontakte
|
Elektrische Kenndaten Hilfskontakte |
LAG8N113 / LAG8N203 / LAG8N113P / LAG8N203P |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Herkömmlicher thermischer Strom |
10 A |
|||||||
|
Kurzschlussschutz |
Durch gG- oder BS-Sicherungen oder durch Leistungsschalter GB2CD16 |
10 A |
||||||
|
Maximaler verdichteter und einschaltbarer Stromverbrauch der Schütze (gelegentliche Betriebszyklen von Kontakt 95-96) |
Wechselspannungsversorgung (AC) |
24 bis 600 VAC |
||||||
|
Versiegelt |
17 VA |
|||||||
|
Zustrom |
800 VA |
|||||||
|
Gleichstromversorgung |
24 bis 500 VDC |
|||||||
|
Versiegelt |
10 W |
|||||||
|
Zustrom |
600 W |
|||||||
Kategorie AC-15
|
Betriebszyklen |
V |
24 |
48 |
115 |
230 |
400 |
500 |
|
1 Million |
VA |
60 |
120 |
280 |
560 |
800 |
500 |
|
2 Millionen |
VA |
24 |
48 |
115 |
230 |
400 |
250 |
|
3 Millionen |
VA |
16 |
32 |
80 |
160 |
280 |
150 |
Kategorie DC-13
|
Betriebszyklen |
V |
24 |
48 |
125 |
250 |
440 |
|
0,5 Millionen |
W |
100 |
100 |
105 |
110 |
88 |
|
1 Million |
W |
48 |
72 |
54 |
54 |
55 |
|
2 Millionen |
W |
24 |
36 |
38 |
38 |
39 |
|
3 Millionen |
W |
16 |
24 |
25 |
25 |
33 |
Kenndaten des Fernverschleißdiagnosemoduls
|
Elektrische Kenndaten |
LA9GRD01 / LA9GRD10 |
||
|---|---|---|---|
|
Herkömmlicher thermischer Strom |
5 A |
||
|
Kurzschlussschutz |
Durch gG- oder BS-Sicherungen oder durch Leistungsschalter GB2CD10 |
6 A |
|
|
Bemessungsbetriebskontaktleistung |
AC-Versorgung AC-15 |
V |
24 |
48 |
120 |
240 |
|
A |
4 |
4 |
3 |
1,5 |
||
|
VA |
96 |
192 |
360 |
360 |
||
|
DC-Versorgung DC-13 |
V |
24 |
48 |
125 |
250 |
|
|
A |
2 |
0,7 |
0,22 |
0,11 |
||
|
W |
48 |
33,6 |
27,5 |
27,5 |
||
|
Maximale Betriebsspannung |
AC-Versorgung AC-15 |
V |
500 |
|||
|
DC-Versorgung DC-13 |
V |
250 |
||||