DOCA0189DE–05

Elektromagnetische Verträglichkeit

In der nachstehenden Tabelle wird die elektromagnetische Verträglichkeit der TeSys Control-Giga – Schütze und TeSys Protect-Giga – Elektronische Überlastrelais beschrieben:

Phenomenon

Standard

Konformität mit Produkten

Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladung

IEC 61000-4-2

Luftentladung: 8 kV +10 %

Kontaktentladung: 6 kV +10 %

Störfestigkeit gegen abgestrahlte elektromagnetische Felder

IEC 61000-4-3

Feldstärke: 20 V/m +5 V/m

Frequenz: 80 MHz oder 6 GHz

Feldstärke: 20 V/m +5 V/m

Frequenz: 1,0 GHz oder 1,4 GHz

Feldstärke: 20 V/m +5 V/m

Frequenz: 1,4 GHz oder 2,0 GHz

Feldstärke: 20 V/m +5 V/m

Frequenz: 2,0 GHz oder 2,7 GHz

Feldstärke: 20 V/m +5 V/m

Frequenz: 2,7 GHz; 3,0 GHz

Feldstärke: 20 V/m +5 V/m

Frequenz: 3,0 GHz; 5,9 GHz

Feldstärke: 20 V/m +5 V/m

Frequenz: ISM-GSM

Störfestigkeit gegen schnelle transiente Störgrößen

IEC 61000-4-4

AC und DC > 50 V - 4 kV + 0,5 kV / 1 min und 2 kV +0,25 kV / 5 min

Leistung DC < 50 V - 2 kV +0,5 kV / 5 min

SPS-Schnittstelle, 2 kV +0,5 kV / 5 min, Vollversion

 

Störfestigkeit gegen Stoßspannungen

IEC 61000-4-5

AC und DC > 50 V (A1 A2) - 4 kV +10 % CM 12 Ω und 2 kV +10 % DM 2 Ω

AC und DC > 50 V (A1 A2) - 2 kV +10 % CM 12 Ω und 1 kV +10 % DM 2 Ω

SPS-Schnittstelle (X1 X2 X3) - 2 kV +10 % CM 42 Ω und 1 kV +10 % DM 42 Ω

 

Leitungsgeführte elektromagnetische Felder

IEC 61000-4-6

Leitungsgeführte Störung [0,15 MHz; 80MHz] ISM Frequenzen - 20 V rms +5 V

Magnetfeld

IEC 61000-4-8

300 A/m permanent (1 min)

1000 A/m Impuls (3 s)

Geleitete Emission

EN 55011

Klasse A

Abgestrahlte Emission

EN 55011

Klasse A

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?