Kenndaten des erweiterten Steuermoduls
|
Schaltschütztyp |
LC1G115-225 |
LC1G265-330 |
LC1G400-500 |
LC1G630-800 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bemessungsspannung Steuerkreis Uc (Ucmin-Ucmax) |
|
|
|||||
|
Steuerspannung (≤ 60 °C (140 °F)) |
Betrieb |
0,8 Uc min. - 1,1 Uc max. |
|||||
|
Abfall |
≤ 0,45 Ucmin |
||||||
|
Kompatibilität der Eingänge |
SPS 24 VDC Typ 3IEC 61131-2 |
Aus-Zustand |
0-5 VDC |
||||
|
Ein-Zustand |
11-30 VDC |
||||||
|
Durchschnittsverbrauch bei 20 °C (68 °F) und bei Uc (3- und 4-polige Schütze ) |
Steuermodul 24-48 V (BEE) |
Zustrom |
AC |
308 VA |
520 VA |
490 VA |
- |
|
DC |
220 W |
350 W |
317 W |
- |
|||
|
Versiegelt |
AC |
8,9 VA |
17,9 VA |
15,8 VA |
- |
||
|
DC |
5,7 W |
6,4 W |
6 W |
- |
|||
|
Steuermodul 48-130 V (EHE) |
Zustrom |
AC |
225 VA |
430 VA |
450 VA |
560 VA |
|
|
DC |
180 W |
310 W |
305 W |
330 W |
|||
|
Versiegelt |
AC |
7,1 VA |
12,7 VA |
12,6 VA |
14,6 VA |
||
|
DC |
3 W |
9 W |
8,3 W |
8,8 W |
|||
|
Steuermodul 200-500 V (LSE) |
Zustrom |
AC |
295 VA |
531 VA |
533 VA |
672 |
|
|
DC |
216 W |
303 W |
300 W |
392 W |
|||
|
Versiegelt |
AC |
13 VA |
16,1 VA |
15,4 VA |
18,4 VA |
||
|
DC |
8 W |
9 W |
8,6 W |
11 W |
|||
|
Betriebszeit |
Schließen „C“ |
40-70 ms |
|||||
|
Öffnen „O“ |
15-50 ms |
||||||
|
Mechanische Lebensdauer bei Uc (Millionen Schaltspiele) |
8 |
8 |
8 |
5 |
|||
|
Maximale Betriebsrate bei Umgebungstemperatur ≤ 60 °C (140 °F) (Schaltspiele pro Stunde) |
AC-1 |
300 |
300 |
300 |
300 |
||
|
AC-3 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||
|
AC-4 |
150 |
150 |
60 |
60 |
|||