Klemmenadapter für Gehäuseanschlüsse
Überblick
Klemmenadapter für Gehäuseanschlüsse werden an Schützen zur Anbringung von Gehäuseanschlüssen verwendet.
Die Klemmenadapter werden mit den im Lieferumfang des Schützes enthaltenen Schrauben am Schütz festgeschraubt.
Die mit den Klemmenadaptern gelieferten Schrauben werden zur Befestigung der Gehäuseanschlüsse an den Klemmenadaptern verwendet.
Die nachstehende Tabelle enthält eine Liste der mit Schützen verwendeten Klemmenadapter:
|
Schaltschütz |
Anzahl der Pole |
Klemmenadapter für den Gehäuseanschluss |
|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
LA9G3711 |
|
4P |
LA9G4711 |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
LA9G3712 |
|
4P |
LA9G4712 |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
LA9G3714 |
|
4P |
LA9G4714 |
Abmessungen
|
Erweitertes Schütz |
Anzahl der Pole |
X |
J |
W0 |
W1 |
H0 |
H1 |
D0 |
D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
52,5 mm (2.07 in.) |
35 mm (1.38 in.) |
94 mm (3.7 in.) |
140 mm |
44,3 mm (1.74 in.) |
56,5 mm (2.22 in.) |
67 mm (2.64 in.) |
70 mm |
|
4P |
52,5 mm (2.07 in.) |
35mm (1.38 in.) |
159 mm (6.26 in.) |
192,5 mm (7.58 in.) |
52,5 mm (2.07 in.) |
64,5 mm (2.54 in.) |
67 mm (2.64 in.) |
70 mm |
|
|
LC1G265-330 |
3P |
70 mm |
29,4 mm (1.16 in.) |
120 mm (4.72 in.) |
169,4 mm (6.67 in.) |
43,25 mm (1.7 in.) |
55,75 mm (2.19 in.) |
79 mm (3.11 in.) |
85 mm (3.35 in.) |
|
4P |
70 mm |
29,4 mm (1.16 in.) |
120 mm (4.72 in.) |
214,4 mm (8.44 in.) |
43,25 mm (1.7 in.) |
55,75 mm (2.19 in.) |
79 mm (3.11 in.) |
85 mm (3.35 in.) |
|
|
LC1G400 |
3P |
70 mm |
29,4 mm (1.16 in.) |
120 mm (4.72 in.) |
169,4 mm (6.67 in.) |
43,25 mm (1.7 in.) |
55,75 mm (2.19 in.) |
79 mm (3.11 in.) |
85 mm (3.35 in.) |
|
4P |
70 mm |
29,4 mm (1.16 in.) |
165 mm (6.5 in.) |
214,4 mm (8.44 in.) |
43,25 mm (1.7 in.) |
55,75 mm (2.19 in.) |
79 mm (3.11 in.) |
85 mm (3.35 in.) |
|
|
LC1G500 |
3P |
70 mm |
29,4 mm (1.16 in.) |
165 mm (6.5 in.) |
169,4 mm (6.67 in.) |
43,25 mm (1.7 in.) |
55,75 mm (2.19 in.) |
79 mm (3.11 in.) |
85 mm (3.35 in.) |
|
4P |
70 mm |
29,4 mm (1.16 in.) |
165 mm (6.5 in.) |
214,4 mm (8.44 in.) |
43,25 mm (1.7 in.) |
55,75 mm (2.19 in.) |
79 mm (3.11 in.) |
85 mm (3.35 in.) |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
95,5 mm (3.76 in.) |
29 mm (1.14 in.) |
188 mm (7.4 in.) |
244 mm (9.6 in.) |
67,9 mm (2.67 in.) |
94,71 mm (3.73 in.) |
107 mm |
115 mm (4.53 in.) |
|
4P |
87 mm (3.42 in.) |
29 mm (1.14 in.) |
258 mm (10.16 in.) |
314 mm (12.36 in.) |
67,9 mm (2.67 in.) |
94,71 mm (3.73 in.) |
107 mm |
115 mm (4.53 in.) |
|
Standardschütz |
Anzahl der Pole |
X |
J |
W0 |
W1 |
H0 |
H1 |
D0 |
D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
52,5 mm (2.07 in.) |
35 mm (1.38 in.) |
88 mm (3.46 in.) |
140 mm |
44,3 mm (1.74 in.) |
56,5 mm (2.22 in.) |
70 mm |
73 mm (2.87 in.) |
|
4P |
52,5 mm (2.07 in.) |
35 mm (1.38 in.) |
123 mm (4.84 in.) |
192,5 mm (7.58 in.) |
52,5 mm (2.07 in.) |
64,5 mm (2.54 in.) |
70 mm |
73 mm (2.87 in.) |
|
|
LC1G265-330 |
3P |
70 mm |
29,4 mm (1.16 in.) |
120 mm (4.72 in.) |
169,4 mm (6.67 in.) |
43,25 mm (1.7 in.) |
55,75 mm (2.19 in.) |
82 mm (3.23 in.) |
88 mm (3.46 in.) |
|
4P |
70 mm |
29,4 mm (1.16 in.) |
165 mm (6.5 in.) |
214,4 mm (8.44 in.) |
43,25 mm (1.7 in.) |
55,75 mm (2.19 in.) |
83 mm (3.27 in.) |
89 mm (3.5 in.) |
|
|
LC1G400 |
3P |
70 mm |
29,4 mm (1.16 in.) |
120 mm (4.72 in.) |
169,4 mm (6.67 in.) |
43,25 mm (1.7 in.) |
55,75 mm (2.19 in.) |
84 mm (3.3 in.) |
90 mm |
|
4P |
70 mm |
29,4 mm (1.16 in.) |
165 mm (6.5 in.) |
214,4 mm (8.44 in.) |
43,25 mm (1.7 in.) |
55,75 mm (2.19 in.) |
82 mm (3.23 in.) |
88 mm (3.46 in.) |
|
|
LC1G500 |
3P |
70 mm |
29,4 mm (1.16 in.) |
120 mm (4.72 in.) |
169,4 mm (6.67 in.) |
43,25 mm (1.7 in.) |
55,75 mm (2.19 in.) |
83 mm (3.27 in.) |
89 mm (3.5 in.) |
|
4P |
70 mm |
29,4 mm (1.16 in.) |
165 mm (6.5 in.) |
214,4 mm (8.44 in.) |
43,25 mm (1.7 in.) |
55,75 mm (2.19 in.) |
84 mm (3.3 in.) |
90 mm |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
95,5 mm (3.76 in.) |
29 mm (1.14 in.) |
188 mm (7.4 in.) |
244 mm (9.6 in.) |
67,9 mm (2.67 in.) |
94,71 mm (3.73 in.) |
113 mm (4.45 in.) |
121 mm (4.76 in.) |
|
4P |
87 mm (3.42 in.) |
29 mm (1.14 in.) |
258 mm (10.16 in.) |
314 mm (12.36 in.) |
67,9 mm (2.67 in.) |
94,71 mm (3.73 in.) |
113 mm (4.45 in.) |
121 mm (4.76 in.) |