Direktmontage des TeSys Schaltschütz und TeSys Giga-Überlastrelais
Überblick
In diesem Abschnitt wird die direkte Montage des Überlastrelais auf den 3-poligen erweiterten oder standardmäßigen Schütze n beschrieben. Die Überlastrelais werden hinter den Schütze n montiert.
-
Die Überlastrelais LR9G115 und LR9G225 können mit den Schützen LC1G115-225 montiert werden.
-
Das Überlastrelais LR9G500 kann mit den Schützen LC1G265-500 montiert werden.
-
Das Überlastrelais LR9G630 kann mit den Schützen LC1G630-800 montiert werden.
Mit Überlastrelais montierte erweiterte Schütze
In der nachstehenden Tabelle werden die Abmessungen für die Montage aufgeführt:
Erweiterte Schaltschütz |
Überlastrelais |
W |
D |
H |
G |
J1 |
J2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC1G115-225 |
LR9G115-225 |
108 mm |
193 mm |
303 mm |
35 mm |
166 mm |
79,15 mm |
LC1G265-500 |
LR9G500 |
140 mm |
225 mm |
341 mm |
45 mm |
187 mm |
92,85 mm |
LC1G630-800 |
LR9G630 |
210 mm |
265 mm |
436 mm (17.17 in.) |
70 mm |
242 mm |
102,18 mm (4.02 in.) |
Mit Überlastrelais montierte Standardschütze
In der nachstehenden Tabelle werden die Abmessungen für die Montage aufgeführt:
Standard Schaltschütz |
Überlastrelais |
W |
D |
H |
G |
J1 |
J2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC1G115-225 |
LR9G115-225 |
108 mm |
193 mm |
272 mm |
35 mm |
166 mm |
79,15 mm |
LC1G265-500 |
LR9G500 |
140 mm |
225 mm |
308,5 mm |
45 mm |
187 mm |
92,85 mm |
LC1G630-800 |
LR9G630 |
210 mm |
265 mm |
384 mm (15.12 in.) |
70 mm |
242 mm |
102,18 mm (4.02 in.) |