Technische Daten der Überlastrelais
Umgebungsspezifische Kenndaten
WARNUNG |
|---|
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Installieren und betreiben Sie Überlastrelais gemäß
den Umgebungsbedingungen, die in der Tabelle mit den Umgebungskenndaten
angegeben sind.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
|
Umgebungsspezifische Kenndaten |
LR9G115-LR9G630 |
|
|---|---|---|
|
Konformität mit Normen |
|
|
|
Produktzertifizierungen |
|
|
|
Schutzart |
Gemäß IEC 60529 und VDE 0106 |
IP20 mit TeSys Giga-Klemmenabdeckungen |
|
Klimatische Festigkeit |
Gemäß IACS E10 |
|
|
Umgebungslufttemperatur in Gerätenähe (gemäß IEC 60255-149) |
Lagerung |
-40 bis +80 °C (-40 bis 176 °F) |
|
Normalbetrieb |
–25 bis +60 °C (–13 bis 140 °F) |
|
|
Maximale Einsatzhöhe |
Ohne Derating |
3000 m (9850 ft) |
|
Stoßfestigkeit 1/2 Sinuswelle = 11 ms |
Zulässige Beschleunigung gemäß IEC 60068-2-27 |
15 gn |
|
Vibrationsfestigkeit 5 bis 300 Hz |
Zulässige Beschleunigung gemäß IEC 60068-2-6 |
6 gn |
Elektrische Kenndaten des Überlastrelais
|
Elektrische Kenndaten |
LR9G115-LR9G630 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
Gemäß IEC 60947-4-1 |
1000 V |
|||
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp ) |
Gemäß IEC 60947-4-1 |
8 kV |
|||
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
28-630 A |
||||
|
Nennfrequenz |
50 – 60 Hz |
||||
|
Frequenzbetriebsgrenzen mit Leistungsreduzierung |
16 2/3 – 400 Hz Wenden Sie sich bei Anwendungen mit anderen Frequenzen als 50–60 Hz an den technischen Support. |
||||
Elektrische Kenndaten der Überlastrelais
|
Elektrische Kenndaten |
LR9G115-LR9G630 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Herkömmlicher thermischer Strom |
5 A |
|||||||
|
Kurzschlussschutz |
Durch gG- oder BS-Sicherungen oder durch Leistungsschalter GB2CD10 |
6 A |
||||||
|
Maximale versiegelte Leistung und Einschaltstromverbrauch des Schütze (gelegentliche Betriebszyklen von Kontakt 95-96) |
Wechselspannungsversorgung (AC) |
24 bis 480 VAC |
||||||
|
Versiegelt |
17 VA |
|||||||
|
Zustrom |
800 VA |
|||||||
|
Gleichstromversorgung |
24 bis 250 VDC |
|||||||
|
Versiegelt |
10 W |
|||||||
|
Zustrom |
600 W |
|||||||
|
Bemessungsbetriebskontaktleistung |
AC-Versorgung AC-15 |
V |
24 |
48 |
120 |
240 |
380 |
480 |
500 |
|
A |
4 |
4 |
3 |
1,5 |
0,95 |
0,75 |
0,72 |
||
|
VA |
96 |
192 |
360 |
360 |
361 |
360 |
360 |
||
|
DC-Versorgung DC-13 |
V |
24 |
48 |
125 |
250 |
- |
- |
- |
|
|
A |
2 |
0,7 |
0,22 |
0,11 |
- |
- |
- |
||
|
W |
48 |
33,6 |
27,5 |
27,5 |
- |
- |
- |
||
|
Maximale Betriebsspannung |
AC-Kategorie AC-15 |
V |
500 |
||||||
|
DC-Kategorie DC-13 |
V |
250 |
|||||||
WARNUNG