Montage der LC1G115-225 -Schaltschütze auf einer Platte
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die LC1G115-225 -Schütze auf einer Platte zu montieren.
-
Bohren Sie 4 Löcher in die Platte. Bohrungsdurchmesser: 4,5 bis 6 mm (0.17 bis 0.23 in.).
-
Führen Sie die beiden kurzen Schrauben (A) diagonal in die Platte ein und ziehen Sie die Schrauben mithilfe des Schraubendrehers PH2 mit dem richtigen Anzugsmoment an.
-
Legen Sie das Schaltschütz auf die Kurzschraubköpfe.
-
Führen Sie die beiden langen Schrauben (B) diagonal durch das Schaltschütz und ziehen Sie sie mit dem richtigen Anzugsmoment an.
|
Schaltschütz |
Anzahl der Pole |
G |
J |
Schrauben |
|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
35 mm (1.38 in.) |
166 mm (6.53 in.) |
M5 |
|
4P |
70 mm (2.75 in.) |
166 mm (6.53 in.) |
M5 |