Anschluss mit Kabelschuhen
Überblick
Kabelschuhe können für den Anschluss der Schütze und Überlastrelais verwendet werden:
-
IEC-Kabelschuhe
-
Kabelschuhe von Drittanbietern
Die Kabelschuhe können sowohl vor- als auch nachgeschaltet von den Schütze n und Überlastrelais installiert werden.
IEC-Kabelschuhe
In der nachstehenden Tabelle werden die IEC-Kabelschuhe aufgeführt, die mit den Schütze n und Überlastrelais verwendet werden können:
|
Schaltschütze |
Überlastrelais |
Anzahl der Pole |
IEC-Kabelschuhe |
Kabelabschnitt |
|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
LR9G115-225 |
3P |
LV429252 |
120 mm² (4/0 AWG) |
|
LC1G115-225 |
- |
4P |
LV429256 |
|
|
LC1G115-225 |
LR9G115-225 |
3P |
LV429253 |
150 mm² (4/0 AWG) |
|
LC1G115-225 |
- |
4P |
LV429257 |
|
|
LC1G115-225 |
LR9G115-225 |
3P |
LV429254 |
185 mm² (5/0 AWG) |
|
LC1G115-225 |
- |
4P |
LV429258 |
|
|
LC1G265-500 |
LR9G500 |
3P |
LV432500 |
240 mm² (6/0 AWG) |
|
LC1G265-500 |
- |
4P |
LV432501 |
|
|
LC1G265-500 |
LR9G500 |
3P |
LV432502 |
300 mm² (7/0 AWG) |
|
LC1G265-500 |
- |
4P |
LV432503 |
Kabelschuhe von Drittanbietern
| Schaltschütz |
Überlastrelais |
A |
B |
C |
Ø |
|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
LR9G115-225 |
≤ 25 mm (≤ 0.98 in.) |
≤ 10 mm (≤ 0.39 in.) |
≤ 6 mm (≤ 0.24 in.) |
9 mm (0.35 in.) |
|
LC1G265-500 |
LR9G500 |
≤ 32 mm (≤ 1.26 in.) |
≤ 15 mm (≤ 0.59 in.) |
3 mm ≤...≤ 10 mm (0.12 in. ≤...≤ 0.39 in.) |
10,6 mm (0.41 in.) |
|
LC1G630-800 |
LR9G630 |
≤ 50 mm (≤ 1.96 in.) |
≤ 15 mm (≤ 0.59 in.) |
3 mm ≤...≤ 10 mm (0.12 in. ≤...≤ 0.39 in.) |
13 mm (0.51 in.) |